電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
計装用補助機器 » ポジショナ-
・保護構造:JISF8007 IP65(IEC 60529準拠)
・モニターリング機能
・防爆構造
電-空ポジショナ:
TIIS耐圧防爆構造(ExdⅡBT5)
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ2G Ex h ibⅡCT5/T6 Gb)
スマートポジショナ:
ATEX本質安全防爆構造(Ⅱ1G Ex h iaⅡCT4/T5/T6 Ga)
・HART通信機能(スマートポジショナ)
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
取扱説明書
種類 シリーズ タイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8000 レバータイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8100 ロータリタイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8001 レバータイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8101 ロータリタイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ/スマートポジショナ IP8□00/IP8□01
自己宣言書
種類 シリーズ タイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8000 レバータイプ 検索結果を表示 電-空ポジショナ IP8100 ロータリタイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8001 レバータイプ 検索結果を表示 スマートポジショナ IP8101 ロータリタイプ 検索結果を表示
種類 | シリーズ | タイプ | 管接続口径 (Rc, NPT, G) | 供給空気圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|---|
電-空ポジショナ | IP8000 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
電-空ポジショナ | IP8100 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8001 | レバータイプ | 1/4 | 0.14~0.7 | DC4~20mA |
スマートポジショナ | IP8101 | ロータリタイプ | 1/4 | 0.3~0.7 | DC4~20mA |