- 無線システム PROFINET 対応機器
- 無線システム EtherNet/IP 対応機器
- 無線システム EtherCAT 対応機器
- 無線システム IO-Link 対応機器
- 無線システム CC-Link 対応機器
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
- プロセスガス用機器
- 高真空機器
- 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
- 計装用補助機器
- 油圧機器
テーマ・業種別カタログ
ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
取扱説明書
タイプ シリーズ サイズ 検索結果を表示 標準 CRA1 30,50,63,80,100 検索結果を表示 可変角度 CRA1□□U 50,63,80,100 検索結果を表示 電磁弁付 CVRA1 50,63,80,100 検索結果を表示
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
標準 | CRA1 | シングル | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可変角度 | CRA1□□U | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
電磁弁付 | CVRA1 | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |