WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果

高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・ 最大ピストン速度:2500mm/s
    ・ 最大作動頻度:15Hz
    ・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
    ・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
    ・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 高速・高頻度シリンダ CM2/CQ2-X3423
    取扱説明書
    型式 シリーズ 検索結果を表示
    シリンダCM2-X3423検索結果を表示
    薄形シリンダCQ2-X3423検索結果を表示
型式シリーズ最大ピストン速度最大作動頻度チューブ内径 (mm)
シリンダCM2-X34232500mm/s12Hz
(25ストローク時)
20, 25, 32
薄形シリンダCQ2-X34232500mm/s15Hz
(5ストローク時)
20, 25, 32

Go Top