クランプシリンダ/スリムスタイル C(L)KG/C(L)KP-X2095
エアシリンダ » クランプシリンダ![](https://www.smcworld.com/upfiles/etc/series/ja-jp/img1-050-CLKG-CLKP-X2095.jpg)
-
・ø25をラインナップ
質量:380g、全長:186.7mm
(ø25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。)
・質量最大48%低減、全長18%短縮
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
2D CADデータはこちら
種類 | シリーズ | 作動方式 | クレビス幅(mm) | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
標準形 (標準磁石内蔵形) | CKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
標準形 (強力磁石内蔵形) | CKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (標準磁石内蔵形) | CLKG-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |
ロック付 (強力磁石内蔵形) | CLKP-X2095 | 複動 | 9,12 | 25,32,40 |