低速制御用スピードコントローラ AS
駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ-
・10~50mm/secの低速制御に最適。
・ニードル回転数:10回転。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意※
※ヂュアルスピードコントローラを除く。
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
2D CADデータはこちら
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□001FM | − | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□30FM | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |
標準タイプ(金属ボディ) | AS□□□0M | M5~1/4 | φ3.2~φ10 | φ1/8''~φ3/8'' |