電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
・ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
・省スペース、縦横密着設置可能。
・表示値微調整機能付。
・最大10台まで同時コピー可能。
※ZSE30A(F)/ISE30Aシリーズは新タイプのZSE20(F)/ISE20
およびZSE20A(F)/ISE20Aにモデルチェンジしました。
▶詳細はこちら
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら
※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
取扱説明書
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ZSE30A(F)/ISE30A
自己宣言書
シリーズ | 種類 | 定格圧力範囲 |
ZSE30AF | 連成圧 | -100.0~100.0kPa |
ZSE30A | 真空圧 | 0.0~-101.0kPa |
ISE30A | 正圧 | -0.100~1.000MPa |
製品特長
■最大10台まで同時コピー可能。
マスタ側センサの設定値をスレーブ側センサへコピーできます。
・設定工数削減
・設定値の入力ミスを低減
■3ステップ設定
長寿命でメンテナンス工数1/3以下。
最大作動回数の飛躍的な増加により、交換回数を削減。
ランニングコストの軽減を実現。
■その他の特長
真空レンジを追加。
定格圧力範囲:0.0~-101.0kPa
正圧タイプの圧力範囲を
真空域まで拡大。
定格圧力範囲:-0.100~1.000MPa
2出力を追加。
NPNまたはPNPオープンコレクタ2出力
NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力+アナログ出力
(1~5Vまたは4~20mA)
■取付方法
ブラケット形状を変更。4方向からの取付が可能。
■ワンタッチ管継手の交換が可能
クリップ式のため継手の取外しが容易にできます。
継手種類、サイズの変更が可能です。
■リード線
コネクタカバーを追加。
■4桁表示
4桁表示のため、表示値が読み取り易くなりました。
■キーロック中でも設定値の確認が可能
■シリーズ
4桁表示のため、表示値が読み取り易くなりました。
■その他の追加機能
暗証番号設定機能
キーロック時は特定の管理者以外操作できないようにする機能です。
省電力機能
表示を消灯することで消費電力を抑えます。
(消費電力Max.20%削減)
分解能切換機能
表示値のちらつきを抑えます。
MPa/kPa切換機能
真空圧用、連成圧用、正圧用の表示単位をMPa
またはkPaに統一することができます。