キーワード検索に2件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
無線システム小型リモート EX600-W
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
-
・従来無線システムに適用可能
・小型、軽量化
面積:約61%削減※(59.8cm2←155cm2)
体積:約86%削減※(159cm3←1,139cm3)
質量:約87%削減※(130g←965g)
※e-CONタイプの場合
(従来リモート:M8コネクタ/デジタル8点入力仕様との比較)
・バリエーション
e-CONタイプ、グロメットタイプ、IO-Linkデバイス対応
▶無線システム ベース
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 電波方式 |
---|---|---|---|
EX600-W | e-CONタイプ:IP20 グロメットタイプ:IP67 IO-Linkデバイス対応:IP67 | SMC独自プロトコル | 周波数ホッピング(FHSS方式) |
無線システム EXW1/EX600-W
方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)IO-Link対応機器 » IO-Linkマスタ
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム CC-Link 対応機器
方向制御機器 » 無線システム
産業用通信機器/無線システム » 無線システム EtherCAT 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 無線システム DeviceNet 対応機器
-
・小型タイプ EXW1 Seriesにアナログ入力を追加 [New]
・耐ノイズ性
2.4GHz ISM周波数帯使用
2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用
・通信ケーブル不要
配線工数・スペース・コスト削減
断線リスク低減
・FA環境における通信の安定性を実現
・小型・軽量(EXW1)
体積:約81%削減、質量:約79%削減
・モジュラ結合可能(EX600-W)
▶IO-Link対応機器
安全上のご注意 3・4・5ポート電磁弁 共通注意事項 フィールドバスシステム 共通注意事項 産業IoTセキュリティ対策 リモートI/Oの無線化 フィールドバス用語集 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
シリーズ | 保護構造 | 通信プロトコル | 適用バルブ |
---|---|---|---|
EXW1 | IP20/IP67 | DeviceNet® CC-Link EtherNet/IP™ EtherCAT® PROFINET OPC UA | JSY1000,3000,5000 |
EX600-W | IP67相当 | EtherNet/IP™ PROFINET | SY3000,5000,7000(プラグイン) SV1000,2000,3000 S0700(IP40) VQC1000,2000,4000,5000 |