キーワード検索に6件のヒットがありました。
ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器-
・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
・省スペース
ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
・軽量化
ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM100F | 2、3ポート |
ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
標準 | CRA1 | シングル | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可変角度 | CRA1□□U | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
電磁弁付 | CVRA1 | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
メカニカルバルブ VM/VZM/VFM
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器名称 | シリーズ | ポート数 |
---|---|---|
メカニカル バルブ | VM1000 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM100,VM200 | 2、3ポート |
メカニカル バルブ | VM400 | 3ポート |
メカニカル バルブ | VZM500,VZM400 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VFM300,VFM200 | 5ポート |
メカニカル バルブ | VM800 | 3ポート |
中継機器 VR
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器名称 | シリーズ |
---|---|
リレーバルブ | VR4151,4152 |
シャトルバルブ | VR1210,1220 VR1210F,VR1220F |
アンドバルブ | VR1211F |
タイムディレーバルブ | VR2110 |
エア表示灯 | VR3100,3110 |
空・電リレー | VR3200,3201 |
ロータリアクチュエータ CRB1/CDRB1
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・小型オートスイッチ取付可能!(D-M9□型)
・要部ステンレス仕様対応(オーダーメイド)
・ポート位置がボディ側面と軸方向の2種類
・取付方法:ダイレクト取付、フート形取付
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
電磁弁付 | CVRB1 | シングル ダブル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190°270°280° | 90°100° |
両手操作用コントロールバルブ VR51
方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器-
・回路の安全対策機器。
・起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止。
・両手同時操作(0.5s以内)で出力。
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | 接続口径 ミリサイズ | 接続口径 インチサイズ | 適用チューブ材質 |
---|---|---|---|---|
VR51 | 0.3dm3/(s・bar) | φ6 | φ1/4 | ナイロン ソフトナイロン ポリウレタン FRソフトナイロン FR2層 FR2層ポリウレタン |