WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に5件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


方向制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器
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
  • 方向制御機器 25A-
    自己宣言書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQ2000,4000(W)
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SQ2000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQZ1000
    別置形
    パーフェクトブロック
    25A-VQ1000,2000
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP342,542,742
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VPX400
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP500/700-X536, X538, X555
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VT317
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VG342
    5ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYA5000,7000
    3ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYJA500,700
    フィンガバルブ25A-VHK□-A
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20,30,40,50
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS2510,3510,4510,5510
シリーズ型式仕様
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000ノンプラグイン金属ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQ2000,4000(W)
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SQ2000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQZ1000
別置形
パーフェクトブロック
25A-VQ1000,2000パーフェクトブロック
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP342,542,742直接配管形
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VPX400安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP500/700-X536, X538, X555安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VT317
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VG342
5ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYA5000,7000
3ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYJA500,700
フィンガバルブ25A-VHK□-A
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20,30,40,50
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS2510,3510,4510,5510

3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300

方向制御機器 » パイロット式3ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・外部パイロット仕様にて真空での使用が可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール搭載可能。
    ・マニホールド型式:VV3QZ12,VV3QZ15,VV3QZ22,VV3QZ25,
              VV3QZ32,VV3QZ35
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
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
  • 3ポートソレノイドバルブ VQZ100/200/300
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQZ100検索結果を表示
    VQZ200検索結果を表示
    VQZ300検索結果を表示
シリーズ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
2→3(A→R)
b
流量特性
2→3(A→R)
Cv
消費電力(W)真空使用可能
VQZ1000.560.300.140.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ2001.70.360.450.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa
VQZ3003.00.330.720.35(標準)
0.9(高圧タイプ、
高速応答タイプ)
-100kPa

5ポートエアオペレートバルブ VZA2000/4000

方向制御機器 » エアオペレートバルブ
    ・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。
    ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
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
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/( s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
VZA20000.900.250.21φ40
VZA40002.20.190.54φ50

シリアル伝送システム EX510

方向制御機器 » 省配線フィールドバスシステム(シリアル伝送システム)
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
    入力・出力対応、ゲートウェイ方式

    ※シリーズにより適用プロトコルは異なります。
      詳細は各シリーズのカタログをご参照ください。

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • シリアル伝送システム EX510
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
  • シリアル伝送システム EX510
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    EX510検索結果を表示
シリーズ保護構造通信プロトコル※適用バルブ
EX510IP20CC-Link
DeviceNet™
PROFIBUS DP
EtherNet/IP™(オーダーメイド)
PROFINET(オーダーメイド)
SJ2000,3000
SY3000,5000,7000(プラグイン)
SY3000,5000,7000,9000
SYJ3000,5000,7000
SQ1000,2000
SZ3000
VQ1000,2000
VQZ1000,2000,3000
S0700

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000/2000/3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
    ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
    ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
              VV5QZ32,VV5QZ35

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
VQZ10001.30.240.32φ630.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ20002.30.290.53φ800.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)
VQZ30004.60.261.2φ1000.35(標準)
0.9
(高圧タイプ、高速応答タイプ)

Go Top