キーワード検索に33件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ

-
・ノンビス一体構造。
アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル
構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF
注)チューブサイズ。
※薬液用バルブLVQ Seriesのインサート式継手一体型スペースセービング
LQ2継手仕様は、2025年3月に生産中止を予定しております。
LQ1継手仕様でご選定願います。
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVQ | 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~25 | 1/8〜1 | 4~22 |
LVQ | スペース セービング タイプ | N.C./N.O./複動 | 継手サイズ: 2~6 | 継手サイズ: 2~6 | 4~22 |
LVQ | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~25 注) | 1/4〜1 注) | 4~22 |
5ポートソレノイドバルブ 10-VQ
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) C [dm3/(s・bar)] | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) b | 流量特性 2/4→3/5 (A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|---|---|
10-VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4 (標準) |
10-VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4 (標準) |
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
-
・高頻度追従
高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
3ポートソレノイドバルブ VQ100
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・高速で安定した応答性。
・銅系不可仕様。
・豊富な電気結線方式。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV3Q11,VV3Q12
シリーズ | タイプ | 流量特性 2→3 (2→1) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (2→1) b | 流量特性 2→3 (2→1) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|---|
VQ100 | 標準 大流量 | 0.083 0.14 | 0.28 0.25 | 0.021 0.036 | 1.0 0.5 (低ワットタイプ) | -100kPa |
4ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VQD1000
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・主弁に摺動パッキンがない構造により、禁油処理仕様(特注品)が可能。
外部への排気もなし。
・高速で安定した応答性。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV4QD12,VV4QD15
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQD1000 | 0.27 | 0.28 | 0.07 | φ25 | 2.0 |
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペット 10-VQD
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
シリーズ | 音速コンダクタンス:C | シリンダ駆動サイズ | 消費電力 (W) |
---|---|---|---|
10-VQD1000 | 0.19dm3(s・bar) | φ25 | 2.0 |
5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VS4□10 | 3.9 | 0.35 | 1.0 | φ80 | 5.5 |
5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4(標準) |
VQ2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4(標準) |
5ポートソレノイドバルブ VQ4000/5000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・小形&大容量
設置容積42%ダウン、設置面積26%ダウン
VQ4000ø160までのシリンダ駆動が可能
VQ5000ø180までのシリンダ駆動が可能
・省電力 消費電力:0.4W(低ワットタイプ)
・スペーサ形減圧弁に対応
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQ4000 | 7.3 | 0.38 | 2.0 | φ160 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
VQ5000 | 17 | 0.31 | 4.7 | φ180 | 1.0 0.4(低ワットタイプ) |
5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・保護構造IP67対応可能。
・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁
・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→R1/R2) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VQC1000 | 1.0 | 0.30 | 0.25 | φ40 | 0.4W(標準) |
VQC2000 | 3.2 | 0.30 | 0.80 | φ63 | 0.4W(標準) |