WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に11件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


メカニカルバルブ  HF1-/HF1A準拠/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 方向制御機器
シリーズ型式仕様
メカニカルバルブHF1B-VM1000/VM100/VM200/VM400HF1B

ブローガン VMG

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
方向制御機器 » ブローガン
    ・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] で消費電力を20%削減
    ・圧力損失1%以下(ノズル径:ø2.5)
    ・適用ノズル
     おねじ付ノズル、おねじ付高効率ノズル。
     おねじ付低騒音ノズル、銅管ロングノズル。
    ・流量調整機能付(-X54)
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
  • ブローガン VMG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VMG検索結果を表示
シリーズ管接続口径使用圧力範囲
(MPa)
有効断面積
(mm2
ノズル接続口径
VMGRc,NPT,G
1/4,3/8
0~1.030Rc1/4

ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
    ・省スペース
     ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
    ・軽量化
     ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
    ・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
     ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
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
  • ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VM100F検索結果を表示
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM100F2、3ポート

ブロー用ノズル KN

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
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
  • ブロー用ノズル KN
    取扱説明書
    シリーズ 種類 検索結果を表示
    KNくい込み管継手付ノズル
    KNおねじ付ノズル
    KNL銅管ロングノズル
    VMG銅管ロングノズルセット検索結果を表示
    KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)
    KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)
    KNKくい込み管継手付首振りノズル
    KNKおねじ付首振りノズル
    KNH高効率ノズル
    KNSくい込み管継手付低騒音ノズル
    KNSおねじ付低騒音ノズル
    KNP標準測定子
    KNP先細測定子
    P5670129-□ノズルカバー
    KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )
    KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )
    KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )
    ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフロー
シリーズ種類ノズル径
KNくい込み管継手付ノズルφ1~φ6
KNおねじ付ノズルφ1~φ8
KNL銅管ロングノズルφ1.5~φ3
VMG銅管ロングノズルセットφ1.5~φ3.5
KN-Q□Aワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ)φ1~φ3
KN-Q□ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ)φ1~φ3
KNKくい込み管継手付首振りノズルφ4,φ6
KNKおねじ付首振りノズルφ4,φ6
KNH高効率ノズルφ1~φ2
KNSくい込み管継手付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1×4
KNSおねじ付低騒音ノズルφ0.75×4~φ1.1×8
KNP標準測定子φ2.5
KNP先細測定子φ0.7
P5670129-□ノズルカバーカタログをご確認ください。
KN-R03-400-X1484ブロワー用ノズル(オーダーメイド )4×11(ノズル口径寸法)
KN-06-150-X1567ベンダーチューブ(オーダーメイド )φ1.5
KNステンレス製ノズル(オーダーメイド )カタログをご確認ください。
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249バキュームフローカタログをご確認ください。

メカニカルバルブ VM/VZM/VFM

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
    ・小形で小さな取付けスペース。
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM10002、3ポート
メカニカル
バルブ
VM100,VM2002、3ポート
メカニカル
バルブ
VM4003ポート
メカニカル
バルブ
VZM500,VZM4005ポート
メカニカル
バルブ
VFM300,VFM2005ポート
メカニカル
バルブ
VM8003ポート

バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
    ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
    ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
    ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
    ・オートスイッチ付(CDVJシリーズ:CDVJ5、CDVJ3、
     CDVMシリーズ:CDVM5、CDVM5K、CDVM3、CDVM3K、
     CDV3シリーズ:CDV3、CDV3K、
     CDVS1シリーズ:CDVS1、CDVS1K)
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
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVJ5複動
    標準形CVJ3単動(押・引)
    標準形CVM5複動
    標準形CVM3単動(押・引)
    標準形CV3複動
    標準形CVS1複動検索結果を表示
    ロッド回り止め形CVM5K複動
    ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)
    ロッド回り止め形CV3K複動
    ロッド回り止め形CVS1K複動
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA0~XA30 簡易特注 ロッド先端形状変更 PDF
    -XC14 簡易特注 トラニオン金具の取付位置変更 PDF
    -XC15 簡易特注 タイロッドの長さ変更 PDF
  • バルブ付エアシリンダ CV□/CDV□

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC7 オーダーメイド タイロッド、クッションバルブ、タイロッドナット等のステンレス鋼 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC27 オーダーメイド 2山クレビス用ピン、2山ナックル用ピンの材質ステンレス鋼 PDF
    -XC28 オーダーメイド フランジ材質をSS400に変更し、コンパクト化 PDF
    -XC29 オーダーメイド 2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVJ5複動10,16CJ2SYJ3190
標準形CVJ3単動(押・引)10,16CJ2SYJ319
標準形CVM5複動20,25
32,40
CM2SYJ5□90
標準形CVM3単動(押・引)20,25
32,40
CM2SYJ519
標準形CV3複動40,50,63
80,100
CA2-ZV3□08
標準形CVS1複動40,50,63
80,100
CA2-ZVS4□24
ロッド回り止め形CVM5K複動20,25
32,40
CM2KSYJ5□90
ロッド回り止め形CVM3K単動(押・引)20,25
32,40
CM2KSYJ519
ロッド回り止め形CV3K複動40,50,63CA1KV3□08
ロッド回り止め形CVS1K複動40,50,63CA1KVS4□24

中継機器 VR

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
名称シリーズ
リレーバルブVR4151,4152
シャトルバルブVR1210,1220
VR1210F,VR1220F
アンドバルブVR1211F
タイムディレーバルブVR2110
エア表示灯VR3100,3110
空・電リレーVR3200,3201

省エア インパクトブローガン IBG

方向制御機器 » ブローガン
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
    ・豊富な機能
     パルス機能 [New]
     目盛付アジャスタ機能
    ・高いピーク圧力で衝撃力増大
     空気消費量、作業時間を大幅削減
    ・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
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
  • 省エア インパクトブローガン IBG
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IBG1
    ピーク圧力重視タイプ
    検索結果を表示
    IBG2
    コンパクトタイプ
    検索結果を表示
シリーズピーク圧力※1 サイズ
(高さ×奥行×幅)
[mm]
質量
[g]
タンク容積
[cc]
空気消費量※2
[cc]
供給ポート
IBG1
ピーク圧力重視タイプ
3倍以上183.8 × 83 × 41380100600ねじ込み式
(Rc, NPT, G)3/8
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R3/8
IBG2
コンパクトタイプ
2.5倍以上174.5 × 76 × 4130070420ねじ込み式
(Rc, NPT, G)1/4
ワンタッチ管継手
ø6~ø10
ø1/4"~ø3/8"
Sカプラー
R1/4
※1 従来品VMG
との比較
※2 使用圧力:
0.5MPa時に
タンク内に
充填されて
いる空気量

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー ※接液部
    ・アイソレイト構造
     ダイヤフラムにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・消費電力:1.0W以下(省電力回路付)
    ・容積変化量(ポンピングボリューム):0.01μL以下
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
  • 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVM07
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM09
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM10
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM15
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM20
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM1□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
    LVM3□
    直接配管形
    ベース配管形
    検索結果を表示
シリーズ弁構造弁形式使用圧力範囲オリフィス径(mm)
LVM07
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.-75kPa〜0.1MPa0.8
LVM09
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.2MPa1(直接配管)
1.1(ベース配管)
LVM10
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa1.4
LVM15
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.25MPa
(最大0.6MPa)
1.6
1(高圧タイプ)
LVM20
直接配管形
ベース配管形
直動ロッカータイプN.C.
N.O.
ユニバーサル
-75kPa〜0.3MPa
(直接配管は0.25 MPa)
2
LVM1□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.0〜0.25MPa1.5
LVM3□
直接配管形
ベース配管形
直動ポペットタイプN.C.−90kPa〜0.2MPa5

直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ
    ・低発塵、禁油、メタルフリー
    ・使用流体:空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
    ・アイソレイト構造
     仕切りパッキンにより使用流体領域からソレノイド駆動部を隔離。
    ・簡単配管
    ・液溜り防止
    ・流量調整不要
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
  • 直動形2・3ポートアイソレイトバルブ  LVMK20/200
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LVMK検索結果を表示
シリーズ弁形式配管方向接液部材質
LVMKN.C.
ユニバーサル
下配管
横配管
ボディ:PPS
パッキン:EPDM, FKM

Go Top