キーワード検索に3件のヒットがありました。
3ポート3ポジションバルブ VEX3
方向制御機器 » パワーバルブ-
・最大ø125のシリンダの中間停止が可能
・消費電力:1W
・4つのマニュアル操作方法
ノンロックプッシュ式
ロック式ドライバ操作形
プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
プッシュターンロック式(手操作形)
名称 | シリーズ | 機能 |
---|---|---|
3ポート3ポジションバルブ | VEX3 | 切換弁 |
パワーバルブ VEX
方向制御機器 » パワーバルブ-
・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。
・VEX1:大容量排気形減圧弁。
・VEX3:3ポート3ポジションバルブ。
・VEX5:1台3役(減圧弁、切換弁、速度制御弁)の機能。
名称 | シリーズ | 機能 |
---|---|---|
レギュレータバルブ | VEX1 | 減圧弁+切換弁 |
3ポジションバルブ | VEX3 | 切換弁 |
エコノミーバルブ | VEX5 | 減圧供給+ON/OFF排気+速度制御 |
パワーバルブ精密レギュレータ VEX
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力範囲(MPa) |
---|---|---|
VEX1A33,1B33 | M5,1/8 | 0.01~0.7 |
VEX1□30,1□33 | 1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 0.05~0.7 |