キーワード検索に1,252件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
フィルタレギュレータ AW30・40-X2622
計装用補助機器 » 減圧弁モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ

-
・SUS316仕様&特殊温度環境(-40℃)仕様
・外部使用部品材質:SUS316
・周囲および使用流体温度:-40~80℃
・NACE国際規格準拠
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AW30・40-X2622 | 1/4,3/8,1/2,3/4 | 0.05~0.85 | 5 |
ミストセパレータ AFM-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » エアフィルタ/ミストセパレータ/マイクロミストセパレータ
-
・視認性&耐環境性向上
2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
視認性向上:360°
シリーズ | 管接続口径 | ろ過度(μm) |
---|---|---|
AFM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.3 |
ヘビーデューティオートドレン ADH
圧縮空気清浄化機器 » オートドレン/差圧計
-
・保守管理が容易。
配管を外さずにメンテナンスが可能です。
・電源不要で無駄なエアの排出がありません。
フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
シリーズ | 接続口径 | オートドレン方式 |
---|---|---|
ADH4000 | 1/2 | フロート式 |
クリーンエアフィルタ 中空糸エレメント SFD
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタクリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ

-
・中空糸エレメント内蔵。
・圧力降下:0.03MPa(1次圧0.7MPa、最大流量時)
・環境負荷化学物質削減RoHS対応。
・金属ケースタイプ(オーダーメイド)
ステンレスケース、アルミケース
シリーズ | 種類 | 処理流量(ANR) (一次圧0.7MPa時) | 使用圧力 | ろ過度 |
---|---|---|---|---|
SFD100 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~100L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD110 | ディスポーザブル (エレメント交換不可) | ~120L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
SFD200 | カートリッジ型 (エレメント交換可) | ~500L/min | MAX.1.0MPa | 0.01μm (捕集効率:99.99%) |
ウォータセパレータ AMG
圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
-
・圧縮空気中の水滴を除去します。
・水分除去率:99%
・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
詳細は こちら
シリーズ | 処理空気量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|
AMG | 300~12000 | 1/8~2 |
冷凍式エアドライヤ IDU □E
圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
シリーズ | 定格入口条件 | 処理空気量(m3/min[ANR])50Hz | 処理空気量(m3/min[ANR])60Hz | 適用エア コンプレッサ(kW) | 使用 冷媒 | 管接続口径 | 冷凍機 出力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 | 7.5kw未満 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 | 7.5kw未満 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 | 7.5kw未満 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 | 7.5kw未満 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 | 7.5kw未満 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 | 7.5kw未満 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 | 7.5kw未満 |
バキュームフロー ZH-X226/-X249/-X338
真空用機器 » バキュームフロー-
・圧縮空気の供給により大流量ブロー&バキュームが可能
ブロー:最大1,550L/min(ANR)
バキューム:最大880L/min(ANR)
・用途例
吸着搬送、クーラントブローにより切粉飛ばし、水滴の除去
シリーズ | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 吐出流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|
ZH-X226 | 405 | 700 | 297 |
ZH-X338 | 880 | 1,550 | 570 |
ZH-X249 | 820 | 1,160 | 340 |
協働ロボット用真空グリッパ ZXP7□-X1□-ASSISTA
for 三菱電機 MELFA ASSISTA
真空用機器 » 協働ロボット用グリッパ協働ロボット用グリッパ » 真空グリッパ
-
・圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを
接続するだけで動作可能
・真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを一体化
・角をなくし丸みを持たせた外観形状
・豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
シリーズ | パッド形状 | パッド径 | 吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] |
---|---|---|---|---|
ZXP7□-X1□-ASSISTA | 平形 平形リブ付 べロウ形 薄形 多段べロウ形 2.5段べロウ形 5.5段べロウ形 | φ8~φ32 | 17 | 57 |