WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に13件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


4·5ポートソレノイドバルブ SYJ3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SYJ30000.460.350.12φ250.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ50000.830.320.21φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SYJ70002.90.350.74φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)

4·5ポートソレノイドバルブ VZ1000/3000/5000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・主弁構造が弾性体シール。
    ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
    ※VZ3000/5000シリーズは2023年4月に生産終了しました。
     SYJ5000/7000シリーズをご選定願います。
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VZ1000有効断面積:0.9mm2有効断面積:0.9mm2有効断面積:0.9mm2φ201.8
VZ30000.830.320.21φ401.8
VZ50002.90.350.94φ631.8

スペーサ形減圧弁 

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
     各バルブごとに減圧が可能となり ます。
    ・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
     5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000は こちら
     4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8は こちら
名称適用バルブ型式
5ポートソレノイドバルブ  プラグインタイプSY3000
SY5000
SY7000
SY30M-□-□-□
SY50M-□-□
SY70M-□-□
5ポートソレノイドバルブSY3000/5000/7000/9000ARB□000-□-□-2
5ポートソレノイドバルブSV1000
SV2000
SV3000
SV4000
SV1□00-□-□
SV2000-□-□
SV3000-□-□
SV4000-□-□
4·5ポートソレノイドバルブSYJ5000
SYJ7000
ARBYJ5000-00-P
ARBYJ7000-00-P
5ポートソレノイドバルブVQ4000ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQ5000ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQC4000ARBQ4000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVQC5000ARBQ5000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVFS2000ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR2000ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠VQ7-6
VQ7-8
ARB250-00-□
ARB350-00-□

Go Top