WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に8件のヒットがありました。


5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SY3000/5000/7000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

10J型、11J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
     省エネ、省スペースに貢献します。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)、0.35W(標準)
    ・プラグインサブプレートに対応。
    ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ・F.R.L.コンビネーションに(AC-D Series)接続(-X990)
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.60.19φ500.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50003.60.17φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70005.90.20φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)

方向制御機器 25A-

二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 方向制御機器
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
  • 方向制御機器 25A-
    自己宣言書
    シリーズ 型式 検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-JSY1000/3000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000検索結果を表示
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQ2000,4000(W)
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-SQ2000
    5ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VQZ1000
    別置形
    パーフェクトブロック
    25A-VQ1000,2000
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP342,542,742
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VPX400
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VP500/700-X536, X538, X555
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VT317
    3ポート
    ソレノイドバルブ
    25A-VG342
    5ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYA5000,7000
    3ポート
    エアオペレートバルブ
    25A-SYJA500,700
    フィンガバルブ25A-VHK□-A
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS20,30,40,50
    OSHA規格対応
    鍵穴付残圧抜き3ポート弁
    25A-VHS2510,3510,4510,5510
シリーズ型式仕様
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-JSY1000/3000ノンプラグイン金属ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000プラグインコネクタ接続ベース
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SY5000,25A-SY7000,25A-SY9000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQ2000,4000(W)
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-SQ2000
5ポート
ソレノイドバルブ
25A-VQZ1000
別置形
パーフェクトブロック
25A-VQ1000,2000パーフェクトブロック
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP342,542,742直接配管形
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VPX400安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VP500/700-X536, X538, X555安全規格ISO13849-1
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VT317
3ポート
ソレノイドバルブ
25A-VG342
5ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYA5000,7000
3ポート
エアオペレートバルブ
25A-SYJA500,700
フィンガバルブ25A-VHK□-A
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20(W),30(W),40(W),50(W)-D
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS20,30,40,50
OSHA規格対応
鍵穴付残圧抜き3ポート弁
25A-VHS2510,3510,4510,5510

5ポートソレノイドバルブ  10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SY30001.1dm3(s・bar)φ400.35
10-SY50002.8dm3(s・bar)φ630.35
10-SY70004.5dm3(s・bar)φ800.35
10-SY900010dm3(s・bar)φ1000.35

本質安全防爆システム対応 5ポートソレノイドバルブ 51-SY5000/7000/9000

方向制御機器 » 防爆バルブ
    ・Ex ia ⅡC T5 (機器検定合格品)
     型式検定合格番号:DEK22.0071X
    ・3種類のコネクタ選択が可能。
     L形プラグコネクタ、カバー付L形プラグコネクタ、IP65対応ケーブル付。
    ・購入時に2種類のバリアから選択、または任意のバリアを選定可能。
     ※任意のバリアを選定した場合の動作確認はお客様が行ってください。
    ・マニホールド型式:51-SS5Y5,51-SS5Y7
シリーズ流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3 (A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
51-SY50002.80.290.660.52
51-SY70004.10.291.00.52
51-SY90009.60.432.60.52

ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q

アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
    ・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
    ・チップ高寿命化
     アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
    ・省スペース・コンパクト
    ・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ使用流体使用圧力範囲流量特性(Cv値)
SY7140-5DOS-X311-Q空気0.25~0.7MPa0.63
SY5140R-5DOS-Q不活性ガス-100kPa~0.7MPa0.4

4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
    ・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
    ・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
    ・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
    ・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
     に混載可能
配管形シリーズ4位置デュアル3ポート
切換方式
直接配管形
ベース配管形
SY5000
SY7000
N.C./N.C.
N.O./N.O.
N.C./N.O.

5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
    ・消費電力:0.1W(節電回路付)
    ・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
    ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
    ・スペーサ形減圧弁に対応

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
SY30001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY50002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY70004.50.271.1φ800.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY9000100.292.5φ1000.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY3001.10.300.26φ400.35(標準)
0.1(節電回路付)
SY5002.80.290.66φ630.35(標準)
0.1(節電回路付)

スペーサ形減圧弁 

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・マニホールドブロック上にスペーサ形減圧弁をの せることにより
     各バルブごとに減圧が可能となり ます。
    ・詳細は各シリーズのWEBカタログをご覧ください
     5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ/SY3000/5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SY3000/5000/7000/9000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/SV1000/2000/3000/4000は こちら
     4·5ポートソレノイドバルブ /SYJ5000/7000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQ5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC4000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VQC5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFS3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ/VFR3000/4000/5000は こちら
     5ポートソレノイドバルブ ISO規格準拠/VQ7-6/7-8は こちら
名称適用バルブ型式
5ポートソレノイドバルブ  プラグインタイプSY3000
SY5000
SY7000
SY30M-□-□-□
SY50M-□-□
SY70M-□-□
5ポートソレノイドバルブSY3000/5000/7000/9000ARB□000-□-□-2
5ポートソレノイドバルブSV1000
SV2000
SV3000
SV4000
SV1□00-□-□
SV2000-□-□
SV3000-□-□
SV4000-□-□
4·5ポートソレノイドバルブSYJ5000
SYJ7000
ARBYJ5000-00-P
ARBYJ7000-00-P
5ポートソレノイドバルブVQ4000ARBQ4000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ4000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQ5000ARBQ5000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBQ5000-00-□-5(プラグリードタイプ)
5ポートソレノイドバルブVQC4000ARBQ4000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVQC5000ARBQ5000-00-□-1
5ポートソレノイドバルブVFS2000ARBF2000-00-P-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-P-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFS5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR2000ARBF2000-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF2000-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR3000ARBF30□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF30□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR4000ARBF40□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF40□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブVFR5000ARBF50□0-00-□-1(プラグインタイプ)
ARBF50□0-00-□-2(ノンプラグインタイプ)
5ポートソレノイドバルブ/ ISO規格準拠VQ7-6
VQ7-8
ARB250-00-□
ARB350-00-□

Go Top