キーワード検索に2件のヒットがありました。
空気用フローコントローラ PFCQ
スイッチ/センサ/コントローラ » コントローラ-
・9~300L/minでの流量制御が可能
※動作差圧範囲:0.05~0.5MPa
・設定流量への到達時間:0.5秒以下
(動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)
・制御精度:±3%F.S.
・ノングリース
・軽量850g
・3画面デジタルフローモニタ PFG310-X105
-
2D CAD
2D CADデータはこちら 空気用フローコントローラ PFCQ
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 PFCQ 検索結果を表示
シリーズ | 定格制御流量範囲(L/min) | 設定制御流量範囲(L/min) |
---|---|---|
PFCQ | 9~300 | 3〜300 |