キーワード検索に1,294件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ステンレスシリンダ/無調整エアクッションタイプ HF2A-CG5
エアシリンダ » 耐環境仕様シリンダ-
・食品製造業界向機器
・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)
・水滴飛散環境下で耐久性4倍
・無調整エアクッション
・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
シリーズ | 形式 | チューブ内径 |
---|---|---|
HF2A-CG5 | エアクッション | 20mm、25mm、32mm、40mm |
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応
ロータリテーブル LE2R□H
電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/電動シリンダ » マニホールドコントローラ/マニホールドコントローラ対応電動アクチュエータ
-
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加 [New]
・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(当社比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能
仕様 | シリーズ | テーブル精度 | サイズ | 最大回転トルク(N・m) | 速揺動角度( °) |
---|---|---|---|---|---|
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RB | 基本形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
バッテリレス アブソ(ステップモータDC24V) | LE2RH | 高精度形 | 30、50 | 1.7、2.5、8.7、13.9 | 180、90、320 |
無線オートスイッチ IN574
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器/無線システム PROFINET 対応機器方向制御機器 » 無線システム
エアシリンダ » 無線オートスイッチ
-
・無線給電&無線通信でオール無線化!
・ケーブルレス
断線によるトラブルのリスク“0”
ケーブルのスペース&配線工数“0”
ケーブルの劣化によるスイッチ故障“0”
・バッテリレス(無線給電/WPT採用)
バッテリ交換のメンテナンス“0”
・日本においては、送電器(WPT局)の使用には無線局免許が必要となりま
す。
開局の申請費用ならびに電波利用料が必要となります。
・電波法対応国(日本、アメリカ、カナダ)で使用可能です。
非対応国においては、本製品を使用することはできません。
シリーズ | 通信プロトコル | 通信プロトコル | 通信プロトコル |
---|---|---|---|
IN574 | IP67 | SMC独自プロトコル | 周波数ホッピング(FHSS方式) |
イオナイザ
二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ » 静電気対策機器/イオナイザ(除電機器)シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
イオナイザ | IZS40/41/42-X516 | イオナイザ/バータイプ |
イオナイザ | IZT40/41/42(-L)-X516 | コントローラ分離型イオナイザ/バータイプ |
イオナイザ | IZT43(-L)-X516 | コントローラ分離型イオナイザ/ノズルタイプ |
イオナイザ | IZN10E-X516 | イオナイザ/ノズルタイプ |
イオナイザ | IZF21/31-X516 | イオナイザ/ファンタイプ |
イオナイザ | IZF10/IZF10R-X516 | イオナイザ/ファンタイプ |
イオナイザ | IZG10-X516 | イオナイザ/ガンタイプ |
小型位置センサ D-MPG
IO-Link対応機器 » 位置センサ産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
-
・エアチャック等小型アクチュエータのストローク位置を検出
・繰返し精度0.1 mm
・ティーチユニットを分離しセンサヘッド部を小型化
・無接点オートスイッチD-M9□型と同等形状
・アナログ出力対応
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
▶IO-Linkデバイス機器
シリーズ | 測定範囲 | 分解能 | 繰返し精度 |
---|---|---|---|
D-MPG | 25 mm ±1 | 0.01 mm | 0.1 mm |
マグネットバッファ ZP3B□M
真空用機器 » マグネットバッファ-
・ストローク中のバッファ反力が一定
・ワークの高低差を吸収、ワークへの衝撃を緩和
・低発塵
スプリングの擦れによる発塵なし(スプリングレス)
・回り止め
4極マグネットで回転を抑制
・銅・亜鉛不使用
・二次電池製造工程に対応
シリーズ | バッファサイズ | ストローク |
---|---|---|
ZP3B1M | M8 x 0.75 | 3 mm、6 mm |
ZP3B2M | M10 x 1.0 | 3mm、6mm |
ZP3B3M | M12 x 1.0 | 3 mm、6 mm、16 mm |
2・3ポートソレノイドバルブ HF1-/HF1B準拠
食品製造業界向機器 » 流体制御用機器シリーズ | 型式 | 仕様 |
---|---|---|
2ポートソレノイドバルブ | HF1B-JSX | HF1B |
モジュラ取付形 2ポートソレノイドバルブ | HF1B-JSXM | HF1B |
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ | HF1B-JSXD | HF1B |
パルスバルブ(集塵機用バルブ) | HF1B-JSXFAE/F | HF1B |
高速2ポートバルブ | SX10 | HF1B準拠※ |