WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
    ・適用流体:水、水溶性クーラント
    ・コンパクト・軽量
     高さ:56mm、幅:40mm
     質量:340g(LFE1□3の場合)
    ・圧力損失:0.02MPa以下
    ・密接設置が可能
    ・絶縁型を用意
     配線時の接地を選びません
    ・逆流検知が可能
    ・使用流体温度:0〜85℃
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
  • 3色表示電磁式デジタルフロースイッチ LFE□
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LFE□検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
LFE□0.5~20
2.5~100
5~200

Go Top