キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ロータリアクチュエータ CRA1/CDRA1
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ-
・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)
タイプ | シリーズ | ラック形式 | サイズ | 揺動角度 |
---|---|---|---|---|
標準 | CRA1 | シングル | 30,50,63,80,100 | 30:90°180°50~100:90°100°180°190° |
可変角度 | CRA1□□U | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
電磁弁付 | CVRA1 | シングル | 50,63,80,100 | 90°100°180°190° |
ロータリアクチュエータ CRB2/CDRB2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » ロータリアクチュエータ ベーンタイプ-
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチ付(CDRB2シリーズ:CDRB2□W、CDRB2□WU)
タイプ | シリーズ | ベーン形式 | サイズ | 揺動角度 シングル | 揺動角度 ダブル |
---|---|---|---|---|---|
標準 | CRB2 | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
角度調整付 | CRB2□WU | シングル ダブル | 10,15,20,30,40 | 90°180°270° | 90°100° |
無接点オートスイッチ/コンパクトタイプ D-M9□-5
エアシリンダ » オートスイッチスイッチ/センサ/コントローラ » エアシリンダ対応オートスイッチ
受注生産品
・全長32%短縮(22mm→15mm)
・アクチュエータ端面からの飛出し量削減
・仕様は標準品(D-M9□型)と同等
シリーズ | オートスイッチの種類 | 内容 |
---|---|---|
D-M9□-5 | 無接点オートスイッチ | 一般(汎用)形 |
ショックアブソーバ RB
エアシリンダ » ショックアブソーバ
型式 | シリーズ | 吸収エネルギー(J) | 吸収ストローク(mm) | 外径ねじ |
---|---|---|---|---|
標準形 | RB | 0.5~147 | 4~25 | M6~M27 |
耐クーラントタイプ | RBL | 3.92~147 | 6~25 | M10~M27 |
ショートタイプ | RBQ | 1.96~49 | 4~13 | M16~M32 |
ISOシリンダ/エアシリンダ無調整エアクッションタイプ C85-X3242/C75-X3242
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
-
・ラバークッション付と比較し
衝撃の小さい滑らかな停止を実現
・衝撃音の低減
・クッションニードルの調整作業が不要
・サイクルタイム短縮
エアクッション+ラバークッション構造により、
エアクッションよりサイクルタイムの短縮が可能
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
ISOシリンダ/標準形 | C85-X3242 | 複動片ロッド | 20,25 |
エアシリンダ/標準形 | C75-X3242 | 複動片ロッド | 32,40 |
バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形 CVQM
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ-
・薄形シリンダCQ2シリーズにガイドロッドとバルブを一体化。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍(※薄形シリンダCQシリーズとの比較。)
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQ2シリーズと互換あり。
・省工数、省スペース、省エネルギー。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVQM | 複動 | 32,40,50,63 | CQM | SY3000相当 |
ハイストッパシリンダ RS2H
エアシリンダ » ストッパシリンダ-
・質量 最大22%削減(RS1Hとの比較)
・シリンダチューブ長さ 最大9mm短縮
(RS2H63-30ストロークの場合)
・パレットをソフトに停止。
・ショックアブソーバ内蔵ストッパシリンダ。
・ロックリリース仕様(-XC102)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
フランジ形 | RS2H | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 50,63,80 |
オフセットピンシフトシリンダ CDQ2B-X2839
エアシリンダ » ピンシフトシリンダアーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
-
・オフセット荷重に対応した高剛性
・高剛性高精度
プレート出端時振れ量±0.1mm以下
・3方向のポート位置が選択可能
・2方向の取付が可能
・コイルスクレーパを標準装備
・オートスイッチ取付可能
形式 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
オフセットピンシフトシリンダ | CDQ2B-X2839 | 32, 40, 50 | 25, 50, 75 |