キーワード検索に1,225件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ISOシリンダ C85
エアシリンダ C75
ISO規格準拠製品 » エアシリンダエアシリンダ » ISOシリンダ ISO規格(6432)準拠
-
・ISO規格(6432)準拠 (C85)
・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
シリンダと金具を別々に手配する手間が省け工数削減に貢献します。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・オートスイッチ付
C85シリーズ:CD85、CD85W、CD85K、CD85R
C75シリーズ:CD75、CD75W、CD75K、CD75R
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C85 | 複動両ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C85 | 単動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ロッド回り止め形 | C85 | 単動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
ダイレクトマウント形 | C85 | 複動片ロッド | 8,10,12,16,20,25 |
標準形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
標準形 | C75 | 複動両ロッド | 32,40 |
標準形 | C75 | 単動片ロッド | 32,40 |
ロッド回り止め形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
ロッド回り止め形 | C75 | 単動片ロッド | 32,40 |
ダイレクトマウント形 | C75 | 複動片ロッド | 32,40 |
バルブ付薄形シリンダ CVQ
エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径 (mm) | 構成機器 シリンダ | 構成機器 バルブ |
---|---|---|---|---|---|
標準形 | CVQ | 複動 | 32,40,50,63 | CQ2 | SY3000相当 |
アクチュエータ位置センサ D-MP□
エアシリンダ » 計測シリンダエアシリンダ » アクチュエータ位置センサ
IO-Link対応機器 » 位置センサ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 位置センサ
スイッチ/センサ/コントローラ » 位置センサ
-
・アクチュエータのストローク位置をアナログ信号で出力
・繰返し精度:0.1mm
・アナログ出力対応
・4種類の測定レンジ
・スイッチ出力対応
・IO-Link対応
シリーズ | 測定レンジ |
---|---|
D-MP025 | 25mm±1mm |
D-MP050 | 50mm±1mm |
D-MP100 | 100mm±1mm |
D-MP200 | 200mm±1mm |
ストッパシリンダ RSQ/RSDQ/RSG/RSDG
エアシリンダ » ストッパシリンダ-
・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの自動化・省力化を実現。
・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
取付高さ固定形 | RSQ | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 12,16,20,32,40,50 |
取付高さ調整形 | RSG | 複動 複動バネ入り 単動引込み | 40,50 |
高精度位置決め用ピンシフトシリンダ CKQG-X2370/CKQP-X2371
エアシリンダ » ピンシフトシリンダ-
・高精度:ロッド先端振れ量±0.1mm以下
・位置再現性
・お客様で用意されたワーク位置決めピンが直接取付可能
・コイルスクレーパ内蔵
・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
・耐強磁界オートスイッチ取付可能
種類 | シリーズ | チューブ内径(mm) | ストローク(mm) |
---|---|---|---|
標準磁石内蔵形 | CKQG-X2370 | 32, 40, 50 | 25, 30, 40, 50 |
強力磁石内蔵形 | CKQP-X2371 | 50 | 30, 50 |
ロータリクランプシリンダ MK
エアシリンダ » クランプシリンダ
-
・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | MK | 複動 | 12,16,20,25,32,40,50,63 |
サインロッドレスシリンダ REA
エアシリンダ » 特殊シリンダ
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
基本形 | REA | 複動 | 25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント形 | REAR | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (すべり軸受) | REAS | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
スライダ形 (ボールブッシュ軸受) | REAL | 複動 | 10,15,20,25,32,40 |
リニアガイド形(1軸) | REAH | 複動 | 10,15,20,25 |
リニアガイド形(2軸) | REAHT | 複動 | 25,32 |
ロック付シリンダ CNG/CDNG
エアシリンダ » ロック付シリンダ/エンドロック付シリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
標準形 | CNG | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック |
ファインロック/ロックアップシリンダ CL□/CDL□
エアシリンダ » ファインロックシリンダ
-
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) | ロック機構 |
---|---|---|---|---|
ファインロック シリンダ | CLJ2 | 複動片ロッド | 16 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ファインロック シリンダ | CLM2 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ファインロック シリンダ | CLG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40 | スプリングロック・ 空気圧ロック・ スプリング空気圧 併用ロック |
ロックアップ シリンダ | CL1 | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 125,140,160 | スプリングロック |