WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,225件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


エキゾーストクリーナ AMC

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナ
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
サイレンサ AN

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » サイレンサ
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
シリーズ特 長
AN05~40・小型・軽量
・消音効果:30dB(A)
AN05~30-C・ワンタッチ継手にそのまま接続できます。
・消音効果:30dB(A)

絞り弁 AS-X214/AS-X21

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 絞り弁
    ・絞り弁(チェック弁なし):-X214
    ・ノングリース(シール剤フッ素コーティング)+
     絞り弁(チェックなし):-X21
    ・本製品はスピードコントローラのチェック弁なしの仕様です。
     外形寸法、仕様等は各スピードコントローラに準じます。
    ※詳細はバリエーションをご参照ください。

スピードコントローラ用ホルダ TMH

駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
    ・ワンタッチ管継手付スピードコントローラ(インラインタイプ)の固定用ホルダ。
    ・自由度の高い取付が可能。
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
タイプシリーズ
ホルダTMH

省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q

駆動制御機器 » 省エアスピードコントローラ/エアセービングバルブ
    ・エアシリンダに取付けるだけで省エア
    ・空気消費量25%削減
    ・取付、操作はスピードコントローラと同じ
    ・レスポンスタイム同等
     二圧制御によるレスポンスタイムの遅れがありません。
    ・コンパクト 85%削減
     レギュレータ機能とスピードコントローラを一体化
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
  • 省エアスピードコントローラ AS-R/AS-Q
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプ
    減圧機能付
    AS22R~AS42R検索結果を表示
    エルボタイプ
    急速給排気機能付
    AS22Q~AS42Q検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
減圧機能付
AS22R~AS42RR, NPT, G 1/8~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''
エルボタイプ
急速給排気機能付
AS22Q~AS42QR, NPT, G 1/4~1/2φ6~φ12φ1/4''~φ1/2''

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・マイナスドライバで流量調整が可能。
    ・不用意な手動操作を防止。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1F-DM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1F-Dφ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□F-DM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
金属ボディAS□2□0-DM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

残圧排気弁付スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・スピードコントローラと残圧排気弁を一体化。
    ・残圧をワンプッシュで簡単に排気。
    ・排気プッシュボタンは目立つ赤色。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ワンタッチ管継手付エルボ、ユニバーサルタイプAS□□□1FE1/8~1/2φ4~φ12
金属ボディインラインタイプAS□000E1/8~1/2-

ステンレス仕様エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS-FG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・ステンレスタイプ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・ハンドルの大型化
    ・チューブ着脱性向上
     挿入力Max.30%(8N)低減
     離脱力Max.20%(5N)低減※
     ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
    ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプ
ステンレス仕様
AS12□1FG~42□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプ
ステンレス仕様
AS13□1FG~43□1FGM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

エルボタイプ/ユニバーサルタイプ プッシュロック式 AS

駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
    ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
    ・ハンドルの大型化
    ・チューブ着脱性向上
     挿入力Max.30%(8N)低減
     離脱力Max.20%(5N)低減※
     ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
    ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
    ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
    ・大流量タイプ(-X778)
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプAS12□1F~42□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ2~φ16φ1/8''~φ1/2''
ユニバーサルタイプAS13□1F~43□1FM5×0.8
10-32UNF
R, NPT, G 1/8~1/2
φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

マルチチューブホルダ TM

管継手&チューブ » 付属関連機器