キーワード検索に1件のヒットがありました。
クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブIO-Link対応機器 » マニホールドバルブ
-
・液溜りを低減し、洗浄が容易
・大流量:1,600L/min(ANR)
・保護構造:IP69K
・NSF-H1グリース使用
・外表部品:FDA準拠材料採用
(金属部品は耐食性のあるSUS316を採用)
・配線方式:リード線/フィールドバスタイプ(IO-Link)
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
2D CADデータはこちら クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 JSY5000-H 検索結果を表示 クリーンデザインマニホールドバルブ JSY5000-H
マニホールド仕様書
シリーズ 検索結果を表示 JSY5000-H 検索結果を表示
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 消費電力(W) |
---|---|---|---|
JSY5000-H | 7.64 | 0.23 | 0.4(標準) 0.1(節電回路付) |