キーワード検索に1,234件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
OSHA規格対応ワンタッチ管継手用ノズル KNA(G)-Q10-180
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン-
・OSHA規格(1910.242(B))に準拠
吐出口は密封されない構造。
作業者がノズルに接触しても30psiの圧力しか作用しない安全設計。
(使用圧力:0.5MPa以下)
・CO₂排出量(空気消費量)42%削減
・低騒音:最大8dB(A)低減
※従来品:ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) KN-Q10A-200との比較
シリーズ | 種類 | ノズル径 | 材質 |
---|---|---|---|
KNA-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | PBT |
KNAG-Q10-180 | ワンタッチ管継手用ノズル | ø1.8相当 | SUS316 |
ミストセパレータレギュレータ AWM-D
マイクロミストセパレータレギュレータ AWD-D
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
-
・透明ケースガードを採用
2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上(ボディサイズ30以上)
視認性向上:360°
・軽量:最大40.7%削減(0.24kg)
シリーズ | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) | ろ過度(μm) |
---|---|---|---|
AWM20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.3 |
AWD20~40-D | 1/8,1/4,3/8,1/2 | 0.05~0.85 0.05~0.2 | 0.01 |
目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS-S
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大20.8mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・スタッド位置右側/左側タイプを用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | JAS-S | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |
SUSプレート付 裏配管マニホールド プラグイン JSY3000-S
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・ボトムパッキン/SUSプレートによりバルブへの浸水防止
・配線方式
Dサブコネクタ/フラットケーブル/端子台ボックス/リード線/
シリアルユニット(EX600、EX245、EX250、EX260)
・EtherNet/IP™、IO-Linkに対応
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→E) C[dm3/(s・bar)] |
---|---|---|
JSY3000 | 2.31 | 2.13 |