WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42

静電気対策機器/イオナイザー(除電機器) » 静電気対策機器(除電機器)イオナイザ バータイプ
    ・デュアルAC方式により電位振幅 25V以下(取付高さ300mm時)
    ・フィードバックセンサによる高速除電。
    ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
    ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
    ・リモコン設定可能。
    ・渡り配線可能。
    ・3種類のエミッタカートリッジ
     高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジ、省エネ高効率
     カートリッジ
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
  • イオナイザ/バータイプ IZS40/41/42
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    IZS42デュアルACタイプ検索結果を表示
    IZS41フィードバックセンサタイプ検索結果を表示
    IZS40スタンダードタイプ検索結果を表示
シリーズタイプイオン発生方式オフセット電圧
(イオンバランス)
IZS42デュアルACタイプコロナ放電式±30V
IZS41フィードバックセンサタイプコロナ放電式±30V
IZS40スタンダードタイプコロナ放電式±30V

Go Top