キーワード検索に1件のヒットがありました。
サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。2D CAD
2D CADデータはこちら サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
取扱説明書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRSE 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)検索結果を表示 サーモチラー/ベーシックタイプ HRSE
自己宣言書
シリーズ 冷却能力 検索結果を表示 HRSE 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW
(60Hzの場合)検索結果を表示
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HRSE | 10~30℃ | 1.2kW, 1.6kW, 2.2kW (60Hzの場合) | ±2.0℃ | 空冷冷凍式 | 清水 エチレングリコール水溶液(15%) |