WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


サーモチラー/スタンダードタイプ HRS400

温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・冷却能力:38kW
    ・電源:3相 380~415V(50Hz/60Hz)
        3相 460~480V(60Hz)
    ・設定温度範囲:5~35℃
    ・最高使用周囲温度:45℃
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・加熱機能付
    ・浸漬式ポンプ(メカニカルシールレス)
    ・防水構造:IPX4
    ・タッチパネル採用 設定・操作・視認性向上
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS4005〜35℃38kW±0.1℃空冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

Go Top