WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


コンパクトコンプレッサ CRP

コンパクトコンプレッサ » コンパクトコンプレッサ
    ・協働ロボット、搬送ロボット車などの
     エア源のない環境下で圧縮空気を供給!
    ・小型:154mm(幅)×134mm(高さ)×100mm(奥行)
    ・軽量:質量3.5kg(コンプレッサ: 3.1kg、コントローラ: 0.4kg)
    ・1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
     最大吐出圧力:0.55MPa
     真空到達圧力:-70kPa
    ・オイルフリー
    ・騒音:55dB以下(サイレンサ:ANB1-01装着時)(正圧時)
  • 2D/3D CAD

    型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。

    オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。

    2D/3D CADデータはこちら

    ※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
    CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。

  • コンパクトコンプレッサ CRP
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    CRP検索結果を表示
シリーズ圧縮方式最大吐出圧力
真空到達圧力
最大吐出流量
最大吸込流量
CRPレシプロ
(オイルフリー)
0.55MPa
−70kPa
10L/min(ANR)

Go Top