WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


スムースシリンダ CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y

エアシリンダ » 特殊シリンダ
    ・低速域でのスティックスリップ低減
    ・5mm/sでも安定作動を実現(JIS B8377準拠)
    ・両方向作動でも低摺動を実現
    ・軽量・機能向上(標準品と同等の新構造)
    ・標準品と取付互換
    ・オートスイッチ付(CDJ2Y-Zシリーズ:CDJ2Y、CDM2Y-Zシリーズ:
     CDM2Y-Z、CDG1Y-Zシリーズ:CDG1Y、MDBY-Zシリーズ:MDBY、CDA2Y-Zシリーズ:CDA2Y、CDS2Yシリーズ:CDS2Y、CDQSYシリーズ:CDQSY、CDQ2Y-Zシリーズ:CDQ2Y)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
最低使用圧力
(MPa)
エアシリンダCJ2Y-Z複動10, 160.03
エアシリンダCM2Y-Z1複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCM2Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動20, 25, 32, 400.02
エアシリンダCG1Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダMBY-Z複動32, 400.02
エアシリンダMBY-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCA2Y-Z複動400.02
エアシリンダCA2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01
エアシリンダCS2Y複動125, 140, 1600.005
薄形エアシリンダCQSY複動12, 160.03
薄形エアシリンダCQSY複動20, 250.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動32, 400.02
薄形エアシリンダCQ2Y-Z複動50, 63, 80, 1000.01

Go Top