キーワード検索に1件のヒットがありました。
寿命向上シリンダ CJ2-XB24
エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)-
・新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
・既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
-
2D/3D CAD
型式検索により2D/3D CADデータを様々なデータ形式で出力できます。
オプション、マニホールド等搭載した状態で出力できます。
2D/3D CADデータはこちら※2D/3D CADデータはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社のシステムに移動します。
CADデータダウンロード時にはキャデナス・ウェブ・ツー・キャドの PART community のユーザー登録が必要になります。
安全上のご注意 アクチュエータ/共通注意事項
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
オートスイッチ/共通注意事項 オートスイッチ取付および移動方法 機種選定・技術資料 早見選定表
簡易特注 オーダーメイド 特定開発品情報 グリーン対応(RoHS)
形式 | シリーズ | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|
寿命向上 | CJ2-XB24 | 複動片ロッド | 6, 10, 16 |