WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,243件のヒットがありました。


FRソフトナイロンチューブ TRS

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
シリーズチューブ外径使用流体
TRSφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、緑空気・水

ナイロンチューブ T

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
    ・一般配管用
    ・最高使用圧力3.0MPa以下(T0604, 20℃時)
    ※ご使用の際はカタログをご参照ください
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
T・TIAφ4,φ6,φ8,φ10
φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑空気、水
タービン油1種(ISO VG32)※

FRワンタッチ管継手 KR-W2

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    ・難燃性スパッタカバー(KR-□C-X1807)
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
  • FRワンタッチ管継手 KR-W2
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KR-W2φ6,φ8,φ10,φ12検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KR-W2φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

Sカプラー KK/KKH

管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
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
  • Sカプラー KK/KKH
    取扱説明書
    シリーズ 適用チューブ外径 検索結果を表示
    KKφ3.2,φ4,φ6,φ8
    φ10,φ12,φ16
    検索結果を表示
    KKH-検索結果を表示
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KKφ3.2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2,3/4
KKH-1/8,1/4,3/8,1/2

金属ワンタッチ管継手 KQB2

管継手&チューブ » 汎用管継手
アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・小型、軽量。
    ・使用流体温度:−5〜150℃
    ・黄銅部品:無電解ニッケルめっき付。
    ・ノングリース。
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
シリーズサイズ適用チューブ外径接続ねじ
KQB2ミリφ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,
φ12,φ16
M5
R・Rc・G 1/8,1/4,3/8,1/2
KQB2インチφ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',
φ3/8'',φ1/2''
UNF10-32
NPT1/8,1/4,3/8,1/2

ワンタッチ管継手 KQ2

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・真空-100kPa~使用可能。
    ・ボディ形状:全51機種
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    ・適用チューブ外径

     真円形

     ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
     インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''

     長円形

     ミリ:ø3.2, ø4, ø6
     インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
    ・接続ねじ
     メートル:M3, M5, M6
     R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    ・シール方式
     シール剤/ガスケットシール
     パッキンシール
     ガスケットシール(Uniねじ)
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
シリーズリリースブッシュ形状サイズ接続ねじ
KQ2長円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni
KQ2真円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni

大容量形ルブリケータ AL

潤滑機器 » 潤滑機器
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
シリーズ管接続口径貯油量(cm3
AL800・9001 1/4,1 1/2,2440,1000

小型比例電磁弁 PVQ

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 比例弁
圧力制御機器 » 比例弁
    ・電流に比例して流量を無段階に制御。
    ・繰返し精度:3%以下。
    ・ヒステリシス:10%以下。
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
  • 小型比例電磁弁 PVQ
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PVQ検索結果を表示
  • 小型比例電磁弁 PVQ
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PVQ検索結果を表示
シリーズ流量制御範囲 L/min流体
PVQ0~5
0~6
0~75
0~100
空気、不活性ガス

電空レギュレータ ITV

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
IO-Link対応機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
    ・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
    ・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV0000ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

クリーンレギュレータ SRH

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力制御機器
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。
    ・禁油。
    ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
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
  • クリーンレギュレータ SRH
    取扱説明書
    シリーズ リリーフ機構 検索結果を表示
    SRHノンリリーフ検索結果を表示
    SRHリリーフ検索結果を表示
シリーズリリーフ機構管接続口径設定圧力(MPa)
SRHノンリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2
9/16-18UNF,7/8-14UNF
低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7
SRHリリーフRc1/8,1/4,3/8,1/2低圧タイプ:0.02~0.2
高圧タイプ:0.05~0.7

Go Top