WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,243件のヒットがありました。


エアシリンダ 10-/11-/21-/22-CJ2-Z

クリーン/低発塵 » エアシリンダ
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
型式シリーズ作動方式チューブ内径 (mm)
標準形10-/11-/21-/22-CJ2複動片ロッド6
標準形10-/11-/21-/22-CJ2-Z複動片ロッド10,16
標準形10-/11-/21-/22-CJ2W-Z複動両ロッド10,16
ダイレクトマウント形10-/11-/21-/22-CJ2RA-Z複動片ロッド10,16

5ポートソレノイドバルブ  10-SY

クリーン/低発塵 » 方向制御機器

    クリーンシリーズ



    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
シリーズ音速コンダクタンス:Cシリンダ駆動サイズ消費電力 (W)
10-SY30001.1dm3(s・bar)φ400.35
10-SY50002.8dm3(s・bar)φ630.35
10-SY70004.5dm3(s・bar)φ800.35
10-SY900010dm3(s・bar)φ1000.35

立型サクションフィルタ FHIA

油圧機器 » 油圧用機器
    ・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために使用する立型のサクションフィルタ。
    ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
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
シリーズ接続口径定格流量 L/min使用圧力エレメントμm
(公称ろ過粒度)
FHIA1/2B~4B30~1300負圧マイクロメッシュ:
74,105,149

薄形油圧シリンダ CHQ/CHDQ

油圧機器 » 油圧シリンダ
    ・アルミボディで軽量、コンパクト。
    ・オートスイッチの取付可能。
    ・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
    ・オートスイッチ付(CHDQシリーズ:CHDQ、CHDQW)
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
シリーズ呼び圧力(MPa)ボディ材質作動方式チューブ内径(mm)
CHQ3.5アルミ複動片ロッド20,32,40,50
63,80,100
CHQW3.5アルミ複動両ロッド20,32,40,50
63,80,100

計装用被覆付チューブ(1心/2心) IN-241・T-X120/121/166

計装用補助機器 » 配管材
    ・チューブ保護用として、外層に塩化ビニルまたはポリオレフィン系樹脂を使用した2層構造。
    ・インナチューブ色:「黒」「黒+白」
シリーズチューブサイズ
外径(øD)×内径(ød)
使用流体
IN-241,T-X120/121/166φ6×φ4
φ8×φ6
φ10×φ7.5
空気

NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N

計装用補助機器 » ソレノイドバルブ
    ・インターフェイス面はNAMUR規格に準拠
     NAMUR規格に準拠した工業用バルブアクチュエータに直接設置可能。
  • NAMUR規格準拠 3ポートソレノイドバルブ VFN200N
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VFN200N検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
C
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→EA/EB)
Cv
消費電力(W)
VFN200N5.410.311.381.8

圧力スイッチ IS

計装用補助機器 » 検出変換器
    ・圧力スイッチIS100シリーズは、産業機械、化学プラントなど広い分野で、空気圧の自動圧力制御に利用されます。
    ・圧力調整範囲:0.02〜0.1MPa
    ・電気配線: 多様な配線、取出方法が選択可能
    ・機械的寿命:10万回
シリーズ接続口径設定調整範囲 (MPa)接点
IS100Rc1/40.02~0.1マイクロスイッチ使用
A・B 2接点

Pシリンダ(ポジショナ付シリンダ) CPA2/CPS1

計装用補助機器 » アクチュエータ
    ・入力信号(空気圧)に比例したシリンダ位置決めが可能。
    ・補正動作機能付:負荷変動により位置ずれしても初期設定位置に戻ります。
シリーズボア径ストローク(mm)空気接続口径供給圧力(MPa)入力圧力(MPa)
CPA2φ50~10025~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1
CPS1φ125~30030~300Rc1/4めねじ0.3~0.70.02~0.1

電-空変換器 IT600/601

計装用補助機器 » 電ー空変換器
    ・電流信号に比例した空気圧力を出力可能
    ・広い出力圧力範囲/0.02〜0.6MPa
    ・すぐれた応答性
    ・独立した電気機器部/耐圧防爆構造
    ・スムーズなスパン調整
シリーズ接続口径供給圧力 (MPa)入力電流
IT600Rc1/40.14~0.244~20mADC
IT601Rc1/40.24~0.74~20mADC

ブースタリレー IL100/XT240

計装用補助機器 » リレー/バルブ
    ・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作部の容量が大きい場合に使用。
    ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
  • ブースタリレー IL100/XT240
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    IL100検索結果を表示
    XT240
シリーズ管接続口径入力・出力入出力圧
IL100Rc1/4, 3/81:10.7MPa
XT240Rc. NPT 1/4 (SIG),1 (SUP. OUT)1:10.7MPa

Go Top