キーワード検索に14件のヒットがありました。
小型目盛付スピードコントローラ AS-FSA
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ寸法最大5.5mm削減
・流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
作業工数、設定ミスを低減
・視認性向上
360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | AS12□1FSA〜42□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
ユニバーサルタイプ | AS13□1FSA〜43□1FSA | M5×0.8 10-32UNF R,NPT,G 1/8~1/2 | φ2~φ16 | φ1/8''~φ1/2'' |
目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ AS-FS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
流量を数値管理可能な目盛窓
4方向から選択可能な視認性を考慮した配置
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AS1002FS~AS4002FS | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ステンレスシリーズ目盛付スピードコントローラ/インラインタイプ 10-AS-FSG
クリーン/低発塵 » 駆動制御機器
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ ステンレスタイプ | 10-AS1002FSG~AS4002FSG | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
Uni-目盛付スピードコントローラ AS-FS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・流量の数値管理で「作業工数削減」「設定ミス低減」に貢献
目盛窓により数値管理が可能
・大型化されたプッシュロック式ハンドル
・流量の再現性が向上
・チューブの抜き差し向上
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ Uniねじ仕様 | AS22□1FS〜42□1FS | Uni 1/8~1/2 | φ3.2~φ16 | φ1/8''~1/2'' |