キーワード検索に1,249件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
空気用デジタルフロースイッチ PF2A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ

-
・一体型、モニタ分離型を用意。
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。
・積算流量、瞬時流量切換可能。
・IP65
・4チャンネルフローモニタ。
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能。
※PF2A7□Hシリーズは2018年1月にモデルチェンジしました。
PF3A7□Hシリーズをご選定願います。
シリーズ | 定格流量範囲(L/min) |
---|---|
PF2A | 1~10 5~50 10~100 20~200 50~500 |
3画面デジタル表示設定器 PSE300A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)-
・5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
・測定値を見ながら設定が可能
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
シリーズ | 設定圧力範囲 |
---|---|
PSE300A | −0.2〜2.1kPa 10〜−105kPa −105〜105kPa −10〜105kPa −50〜525kPa −0.105〜1.05MPa −0.105〜2.1MPa −0.25〜5.25MPa −0.5〜10.5MPa |
3画面多チャンネルデジタル表示設定器 PSE200A
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・最大4つの圧力センサが接続可能!
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
▶IO-Linkマスタ
シリーズ | 設定圧力範囲 | 適用圧力センサ |
---|---|---|
PSE200A | −0.2~2.1kPa 10~−105kPa −105~105kPa −10~105kPa −50~525kPa −0.105~1.05MPa −0.105~2.1MPa −0.25~5.25MPa −0.5~10.5MPa | PSE550 PSE531/PSE541/PSE561 PSE533/PSE543/PSE563/PSE573 PSE532 PSE564/PSE574 PSE530/PSE540/PSE560/PSE570 PSE575 PSE576 PSE577 |
エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ PS1000/1100/1200
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)
シリーズ | 種類 | 設定圧力範囲 |
---|---|---|
PS1000 | 正圧 | -0.1~0.45MPa |
PS1100 | 真空・残圧用 | -0.1~0.4MPa |
PS1200 | 真空用 | -100~0kPa |
ステンレススピードコントローラ (エルボタイプ) ASG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・材質:SUS316
シール材:特殊FKM
シートリング:SUS303
・適用チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ |
---|---|---|---|
エルボタイプ | ASG | M5~1/2 | φ4~φ12 |
インラインタイプ AS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・パネルマウント取付追加 [New]
工具不要、設置工数削減
・さまざまな作業工数の削減に貢献
簡単プッシュロック式
ハンドル外径:約2倍に拡大
・流量の再現性が向上
・軽量化:質量約27%Down
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
インラインタイプ | AS1002F~AS4002F | - | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'',1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |
ソフトポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TUS
管継手&チューブ » チューブシリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TUS | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑半透明、イエローブラウン | 2芯、3芯 4芯、5芯 | 空気 |
SUS316ワンタッチ管継手 KQG2
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
-
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQG2 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10, φ12,φ16 | M5 R・Rc 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KQG2 | インチ | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'', φ3/8'',φ1/2'' | UNF10-32 NPT1/8,1/4,3/8,1/2 |