WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,249件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


小形減圧弁 ARX

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ
圧力制御機器 » レギュレータ
    ・入口側供給圧力2.0MPa対応。
    ・小型コンプレッサの吐出圧力調整に適しています。
    ・ピストン式。
    ・エアブローの圧力調整に適しています。
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
  • 小形減圧弁 ARX
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ARX20検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ARX201/4,1/80.05~0.85

モジュラタイプ共通給気形レギュレータ AR□M(K)-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » レギュレータ
    ・用途に合わせて異なる圧力の供給が可能
     OUTポートを背面に設置
    ・省スペース・配管工数削減
    ・モジュラ接続可能
    ・分岐配管が可能
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
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
AR20M-D〜AR40M-D1/8,1/4,3/8,1/20.05~0.85
0.02~0.2
AR20MK-D〜AR40MK-D
逆流機能付
1/8,1/4,3/8,1/20.1~0.85
0.1~0.2

プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・AMシリーズ+AMDシリーズを一体化し、取付スペースの縮小、配管工数の削減、低コスト化を実現。
    ・エアロゾル状の油微粒子を分離除去し、0.01μm以上のカーボンやダストを取り除きます。
    ・高い清浄度の空気が要求される精密計測器やクリーンルーム用圧縮空気のプリフィルタとしてご使用ください。
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
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
  • プリフィルタ付マイクロミストセパレータ AMH
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    AMH検索結果を表示
シリーズろ過度(μm)定格流量 L/min(ANR)管接続口径
AMH0.01(捕集効率99.9%)200~120001/8~2

マグネットグリッパ MHM-X6400

真空用機器 » 特殊パッド
アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » マグネットグリッパ
    ・真空を使用せず、鋼板を搬送可能。
     真空パッドが使えない穴あき、凸凹ワークに対応
    ・エア遮断時もワーク保持が可能
    ・高保持力:80N(ワーク板厚0.6mm時)、120N(ワーク板厚1.4mm時)
    ・残存保持力:0.3N以下(ワーク開放時間の短縮)
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
シリーズ保持力 (ワーク厚0.6mm時)
MHM-32D1-X640080N
MHM-32D2-X640050N
MHM-32D3-X640030N

小型真空ユニット ZB

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
IO-Link対応機器 » 真空マニホールド
    ・エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
    ・高速応答:弁応答5ms、真空応答時間28ms
    ・省エネ:空気消費量17%減、到達真空圧力21%向上。
    ・小型・軽量:46g
    ・真空用圧力スイッチ付、最大10台まで同時コピー可能。
    ・IO-Link対応
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
適用パッド目安
(mm)
真空ポンプシステムシリーズ
ZB030.323.52~8ZB00
ZB040.43.56.52~10ZB00
ZB050.54.5102~13ZB00
ZB060.67182~20ZB00

電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYG

電動アクチュエータ/電動シリンダ » モータレス仕様
    ・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能
    ・対応モータ
     三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株)、ファナック(株)、ニデックインスツルメンツ(株)、(株)キーエンス、富士電機(株)、ミネベアミツミ(株)、シナノケンシ(株)、オリエンタルモーター(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)、Beckhoff Automation GmbH、Siemens AG、Delta Electronics, Inc.、ANCA Motion
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
モータレス
折返し
LEYG2530~300MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
ストレート
LEYG25D30~300MAX.485MAX.9003, 6, 12
モータレス
折返し
LEYG3230~300MAX.588MAX.12004, 8, 16
モータレス
ストレート
LEYG32D30~300MAX.736MAX.10004, 8, 16

ACサーボモータドライバ LECS

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 SSCNET III 対応機器
    ・パルス入力タイプのモータドライバ
    ・対応モータ容量:100W、200W、400W、750W
     (750WはLECSB-T、LECSC-T、LECSS-T、LECSN□-Tのみ)
    ・対応エンコーダ:
     インクリメンタルタイプ
     アブソリュートタイプ
    ・オートゲインチューニングによるサーボ調整
    ・表示設定機能付
    ・最大255のポイントテーブルによる位置決めが可能
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
  • ACサーボモータドライバ LECS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC検索結果を表示
    SSCNETⅢタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
  • ACサーボモータドライバ LECS
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (インクリメンタルエンコーダ用)
    LECSA検索結果を表示
    パルス入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC検索結果を表示
    SSCNETⅢタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS検索結果を表示
    パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSB-T検索結果を表示
    CC-Link直接入力タイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSC-T検索結果を表示
    SSCNETⅢ/Hタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSS-T検索結果を表示
    ネットワークカードタイプ
    (アブソリュートエンコーダ用)
    LECSN□-T検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル
入出力
入力点数
パラレル
入出力
出力点数
パルス入力タイプ
(インクリメンタルエンコーダ用)
LECSAACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
6点4点
パルス入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSBACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSCACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSSACサーボモータ
(100W/200W/400W)
AC100~120V
(50/60Hz)
AC200~230V
(50/60Hz)
パルス入力タイプ/ポジショニングタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSB-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
10点6点
CC-Link直接入力タイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSC-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~230V
(50/60Hz)
SSCNETⅢ/Hタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSS-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)
ネットワークカードタイプ
(アブソリュートエンコーダ用)
LECSN□-TACサーボモータ
(100W/200W/400W/750W)
AC200~240V
(50/60Hz)

ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA

電動アクチュエータ/電動シリンダ » コントローラ/ドライバ
    ・パルス列信号により任意の位置に位置決め可能なドライバ
     お客様がご用意される位置決めユニットから電動アクチュエータを制御できます。
    ・原点復帰指示信号対応
    ・推力制限機能付(押当て動作、把持動作可能)
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
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
  • ステップモータドライバ(パルス入力タイプ) LECPA
    自己宣言書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    パルス入力
    タイプ
    LECPA検索結果を表示
タイプシリーズ対応モータ電源電圧パラレル入出力
入力点数
パラレル入出力
出力点数
位置決め
パターン
点数
パルス入力
タイプ
LECPAステップモータ
(サーボDC24V)
DC24V
±10%
5点
(フォトカプラ絶縁)
9点
(フォトカプラ絶縁)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJS63□-□M

電動アクチュエータ/電動シリンダ » スライダタイプ
    ・中間サポート内蔵
    ・全ストロークで最高速度:1,800mm/sを実現!
     中間サポートによりロングストローク時のボールねじのたわみを低減
    ・最大ストローク:1,790mm
    ・可搬質量:85kg
    ・繰返し位置決め精度:±0.01mm(高精度タイプ)
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
仕様シリーズストローク
(mm)
可搬質量
(kg)
水平
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
ACサーボモータLEJS63□-□M790~1790MAX.85MAX.180010,20,30

Go Top