WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に1,249件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2

ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパ
ロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
    ・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
     エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
     ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
    ・12社の協働ロボットに対応
     UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
     ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
     KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
    ・マニュアル式チェンジャを標準搭載
     簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
    ・空気消費量を最大80%削減
    ・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
    ・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
    ・アクチュエータ位置センサ取付可能
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
  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
  • 協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ  RMHF2
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    RMHF2検索結果を表示
シリーズ爪数外径把持力
(N)
内径把持力
(N)
開閉ストローク(両側)
(mm)
RMHF22909064

エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600

エアシリンダ » テーブル付シリンダ
    ・ストローク追加 75、100、125、150mm [New]
    ・4列サーキュラーアーク溝のリニアガイド
     採用により高剛性高精度を実現
    ・テーブル変位量:50%軽減(0.022mm→0.011mm)
    ・最大積載荷重:16kg
    ・アルミテーブル
     可動部軽量化により積載荷重UP
    ・片面に操作ポート、ストローク調整
     アジャスタ、オートスイッチを集約し
     操作性向上
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
  • エアスライドテーブル/高剛性タイプ MXQ32-X2600
    取扱説明書
    形式 シリーズ 検索結果を表示
    標準形
    高剛性タイプ
    MXQ32-X2600検索結果を表示
形式シリーズ作動方式 チューブ内径(mm)
標準形
高剛性タイプ
MXQ32-X2600複動32

OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラ接続対応機器
モジュラF.R.L. » モジュラ接続対応機器
    ・流量特性の向上:最大88%向上(VHS40-04-Dの時)
    ・省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
    ・OSHA(アメリカ労働安全衛生局)規格に対応
    ・圧力降下低減による省エネ
     圧力降下:最大73%改善
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
  • OSHA規格対応鍵穴付残圧抜き3ポート弁 VHS□-D/VHS□W-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VHS20(W)-D検索結果を表示
    VHS30(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-D検索結果を表示
    VHS40(W)-06-D検索結果を表示
    VHS50(W)-D検索結果を表示
シリーズ接続口径適用コンビネーション
VHS20(W)-D1/8,1/4AC20-D
VHS30(W)-D1/4,3/8AC30-D
VHS40(W)-D1/4,3/8,1/2AC40-D
VHS40(W)-06-D3/4AC40-06-D
VHS50(W)-D3/4,1AC50-D, AC60-D

減速コントローラ DAS

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・2速制御によりサイクルタイム短縮
     ストロークエンドの衝撃緩和が可能
     シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
     2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
    ・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
     作業工数削減、設定ミス低減。
    ・省スペース
     占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
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
  • 減速コントローラ DAS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    減速コントローラDAS5-□検索結果を表示
    減速コントローラDAS7-□検索結果を表示
タイプシリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
対象シリンダ範囲
減速コントローラDAS5-□φ4~φ8ø5/32"~ø5/16"ø10~ø40
減速コントローラDAS7-□φ8~φ12ø5/16"~ø1/2"~ø100

フィルタレギュレータ 10-/21-AW-D

クリーン/低発塵 » モジュラF.R./圧力制御機器
シリーズ管接続口径設定圧力 (MPa)ろ過度 (μm)
10-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855
21-AW20~40-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/40.05~0.855

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
電動アクチュエータ/高タクト対応ロッドタイプ LEY□G

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・サイクルタイムの短縮が可能
     サイクルタイム:従来比33%(0.65s←0.97s)削減
     ※ LEY25GA-300を0→300mm(ストローク)で駆動した場合
     加減速度:10000mm/s2(従来比334%)
     最大速度:700mm/s(従来比40%向上)
    ・バッテリレスアブソリュートエンコーダに対応
     電源復帰時の運転再開が容易
     バッテリ非搭載によりメンテナンス工数軽減
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
仕様シリーズストローク
(mm)
押当て推力
(N)
速度
(mm/s)
ねじリード
(mm)
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY16G30~300MAX.141MAX.7002.5,5,10
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY25G30~400MAX.452MAX.7003,6,12
高タクト対応
バッテリレス アブソ
(ステップモータDC24V)
LEY40G30~500MAX.1058MAX.8004,8,16

ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
    ・外部オールステンレスにより耐食性向上
     高温、水飛散、銅・亜鉛不可等の環境下での使用が可能
    ・最高使用温度:150℃
    ・NSF H1グリース使用
    ・接続ねじ:M5・R・NPT・Gに対応
    ・材質:SUS316(ボディA)、FKM(シール材)
     ※ボディA以外の材質はSUS304となります。
    ・小型:高さ寸法23%削減、軽量:質量21g ← 42g
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
  • ステンレススピードコントローラ (最高使用温度150℃仕様) ASG
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    エルボタイプASG検索結果を表示
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
エルボタイプASGM5×0.8
10-32UNF
R,G,NPT 1/8~1/2
φ4~φ12φ5/32''~φ1/2''

Go Top