キーワード検索に1,249件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
スーパーミストセパレータ 10-AME
クリーン/低発塵 » 圧縮空気清浄化フィルタシリーズ
シリーズ | ろ過度(μm) | 定格流量L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
10-AME | 0.01(捕集効率99.9%) | 200〜12000 | 1/8〜2 |
5ポートソレノイドバルブ 10-S0700
クリーン/低発塵 » 方向制御機器
クリーンシリーズ
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
10-S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
立型リターンフィルタ FHBA
油圧機器 » 油圧用機器
-
・立型リターンフィルタは、油圧システムの油タンク上面へ直接取付け、回路中で発生したダストの油タンク内浸入を防止し、油清浄度を維持するため、フィルタの省略化、合理化が可能です。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が可能。
シリーズ | 接続口径(Rc) | 最大流量 L/min | エレメントμm (公称ろ過粒度) |
---|---|---|---|
FHBA | 3/4~1 1/2 | 150,300,400 | ペーパー:5,10,20 マイクロメッシュ: 5,10,20 |
ISO規格準拠油圧シリンダ CHS□/CHDS□
油圧機器 » 油圧シリンダ
-
・CHSD:ISO規格(10762)準拠、CHSG:ISO規格(6020-2)準拠。
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
シリーズ | 呼び圧力(MPa) | チューブ材質 | 作動方式 | チューブ内径(mm) |
---|---|---|---|---|
CHSD | 10 | ステンレス | 複動片ロッド | 40,50,63,80,100 |
CHSG | 16 | ステンレス | 複動片ロッド | 32,40,50,63,80,100 |
デジタルバルブコントローラ ND7000
計装用補助機器 » ポジショナ-
・ロータリおよびリニアアクチュエータ兼用
・TÜVによるSIL 2認証(IEC 61508準拠)
・自己診断機能搭載
・フェールセーフ機能搭載(全閉/全開)
・HART通信対応
・保護構造:IP66, NEMA 4X
シリーズ | エンクロージャ材質 | 空気接続口径 | 供給圧力 (MPa) | 入力電流 |
---|---|---|---|---|
ND7100 | 陽極酸化 アルミニウム合金 およびポリマー複合材 | G1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
ND7200 | 陽極酸化 アルミニウム合金 および強化ガラス | NPT1/4 | 0.14~0.8 | 4~20mA |
工業フィルタ/ベッセルシリーズ FGC
工業用フィルタ/焼結金属エレメント » 工業用フィルタ
シリーズ | 接続口径 | 最高使用圧力 | 使用温度(℃) |
---|---|---|---|
FGC | 15~25(1/2B~1B) JIS 10KFF | 1,2,4MPa | MAX.80 |
ステンレス製高真空L型/ストレート型バルブ XM/XY
高真空機器 » 高真空バルブ
-
・ガス溜まりのない精密鋳造一体構造。
・アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)
注)ストレート型にサイズ16はありません。
シリーズ | 操作方式 | 軸シール 方式 | 弁形式 | 材質 | フランジ サイズ |
---|---|---|---|---|---|
XMA/XYA | エア オペレート | ベローズシール | 単動 (N.C.) | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 16~80 注) |
XMC/XYC | エア オペレート | ベローズシール | 複動 | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 16~80 注) |
XMD/XYD | エア オペレート | ベローズシール Oリングシール | 単動 (N.C.) | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 25~80 |
XMH/XYH | 手動 | ベローズシール | 手動 | ボディ:SCS13(SUS304相当) ベローズ:SUS316L | 16~50 注) |
ペルチェ式サーモ恒温槽 HEB
温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
-
・ペルチェ素子を使った、高精度温調恒温槽。
・小型、低騒音。
・独自の撹拌方式により上下温度分布が小さい。
※貸出サンプルをご用意しています。
最寄りの営業所へお申し付けください。
営業所一覧
シリーズ | 設定温度 範囲 | 冷却能力 | 温度 安定性 | 冷却方式 | 循環液 |
---|---|---|---|---|---|
HEB | -15~60℃ | 140W 280W | 0.01℃ | 丸型構ペルチェ式水冷 | 清水 フッ素化液 |
フッ素樹脂チューブ TL/TIL
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » チューブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ

シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | チューブ外径 インチサイズ | 色 |
---|---|---|---|
TL/TIL | 4,6,8,10,12,19 | 1/8'',3/16'',1/4'',3/8'' 1/2'',3/4'',1'' | 半透明 |