WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に160件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


フッ素樹脂製ニードルバルブ LVN

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
    ・材質:New PFA
    ・継手一体構造。
     ハイパーフィッティング/LQ2シリーズを使用
    ・3重シール構造。
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
シリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
流量調整範囲(L/min)オリフィス径(mmφ)
LVN4~121/8''~1/2''0~124.4~10

薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・小型・省スペースタイプをラインナップ。
     配管方向寸法MAX.29%短縮。
    ・ボディ材質:New PFA
    ・ダイヤフラム材質:PTFE
    ・アクチュエータ部材質:PPS,PVDF(LVD-F/FN)

    注)チューブ出しはチューブ外径。
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
  • 薬液用エアオペレートバルブ/小型タイプ LVD
    取扱説明書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    LVD継手一体型検索結果を表示
    LVDチューブ出し検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ1継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNLQ3継手一体型検索結果を表示
    LVD-F/FNチューブ出し検索結果を表示
シリーズタイプ弁形式適用チューブ
外径 注)
ミリ
適用チューブ
外径 注)
インチ
オリフィス径
(mmφ)
LVD継手一体型N.C./N.O./複動3~191/8~3/42~16
LVDチューブ出しN.C./N.O./複動6~191/4~3/44~16
LVD-F/FNLQ1継手一体型N.C./N.O./複動3~251/8~14~22
LVD-F/FNLQ3継手一体型N.C./N.O./複動6~251/4~14~22
LVD-F/FNチューブ出しN.C./N.O./複動6~251/4~14~22

薬液用エアオペレートバルブ JLV20/30/40/50

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
    ・パーティクルの発生を抑制/フットプリント削減に貢献
     特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑えます。
     フットプリント削減(従来比):バルブ幅20%削減、取付ピッチ45%削減。
    ・高圧/高背圧対応
     使用圧力:0~0.5MPa 背圧:0~0.5MPa(従来比66%向上)
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
シリーズタイプ弁形式適用チューブ外径
インチ
オリフィス径
(mmφ)
JLVエアオペレートタイプ
継手一体型
N.C.1/4,3/8,1/2,3/44,8,10,16

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用。
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10,φ12,φ3/8''
1/4~1
32A~50A
10~50

汎用流体用圧力センサ PSE56□

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・接液部SUS316L
    ・IP65
    ・幅広い流体に適応。
    ・アナログ出力(電圧/電流)
    ・低リーク。フェースシール、コンプレッション継手の選択可能。
シリーズ種類定格圧力範囲
PSE561真空圧0~-101kPa
PSE563連成圧-100~100kPa
PSE564正圧0~500kPa
PSE560正圧0~1MPa

扇状ブロー用ノズル IN-225

サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
シリーズ種類ノズル径
IN-225-1054おねじ付ノズルφ6相当
IN-225-1056
IN-225-1057
IN-225-1059
くい込み管継手付ノズルφ6相当
IN-225-1104おねじ付首振りノズルφ6相当

タンパープルーフスピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 工具操作形スピードコントローラ
    ・専用工具で流量調整が可能。
    ・不用意な手動操作を防止。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1F-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□□□1F-Tφ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□□□F-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''
金属ボディAS□2□0-TM5~1/2φ3.2~φ12φ1/8''~φ1/2''

ワンタッチ管継手付スピードエキゾーストコントローラ
薄形コンパクトタイプ JASV

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・クイックエキゾーストバルブ + 排気絞り弁を一体化
    ・薄形コンパクトタイプ
     高さ: 12.7mm削減(49%削減)
    ・結露対策に貢献
    ・シリンダの高速駆動に対応
    ・プッシュロック式
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
タイプシリーズ接続口径適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
スピードエキゾースト
コントローラ
JASVM3×0.5
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G 1/8
φ3.2~φ6φ1/8''~φ1/4''

低速制御用スピードコントローラ AS

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
    ・10~50mm/secの低速制御に最適。
    ・ニードル回転数:10回転。
    ・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意※
     ※ヂュアルスピードコントローラを除く。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS□□□1FMM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□001FMφ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
ワンタッチ管継手付
デュアルスピードコントローラ
ASD□30FMM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''
標準タイプ(金属ボディ)AS□□□0MM5~1/4φ3.2~φ10φ1/8''~φ3/8''

難燃性(UL-94規格V-0相当)FR2層軟質ポリウレタンチューブ TRBU-X259

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
    ・管継手接続時、外層の剥離が不要
     作業時間短縮、施工性向上
    ・柔軟性向上(TRBU比)
    ・軽量/コンパクト
     質量比:57%減、外径比:37%減(TRBU0805比)
    ・スポット溶接等のスパッタ飛散環境での一般空気圧および水配管用
    ・内径拡大による流量UP: 最大69%向上(TRBU1208とTRBU1210-X259の比較)
シリーズチューブ外径使用流体
TRBU-X259φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12
(一部特注対応になります。
詳細はカタログをご参照ください。)
黒、白、赤、青、黄、緑
(一部特注対応になります。
詳細はカタログをご参照ください。)
空気・水

Go Top