WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  »  ノングリース 窒素(N<sub>2</sub>検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に160件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXZ検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXZN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
10~25

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 管継手/ニードルバルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 管継手&ニードルバルブ/チューブ
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング/フレアタイプ LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度(℃)
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150
ナット材質PFA:0~200

薬液用バルブ/手動タイプ(継手一体型/ねじ込み型) LVH

薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブ
フッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 薬液用バルブ
    ・ボディ材質:New PFA/SUS/PPS
    ・ロック式・ノンロック式に対応。
    ・有機溶剤対応
     ボディ:SUS、アクチュエータ部:ADC、バッファ:FKM/EPDM選択
    ・マニホールド型式:LLH2,LLH3,LLH4
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
シリーズタイプ弁形式管接続口径
適用チューブ外径
オリフィス径
(mmφ)
LVH手動タイプ
(継手一体型/ねじ込み型)
N.C.ねじ込み型 1/8~1/2
継手一体型 ミリ:φ3~φ12
インチ:1/8~1/2
4~12
LVH手動タイプ
有機溶剤対応
N.C.ミリ:6~19
インチ:1/4~1
4~22

軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ

流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ
    ・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
    ・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
    ・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TQφ4,φ6,φ8,φ10,φ12半透明(素材色)空気、水、不活性ガス、溶剤

外部オール金属製ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-X737

駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
アーク溶接工程向機器 » チューブ/管継手/駆動制御機器
    ・外部オール金属により耐環境性向上
     ※シール剤除く
    ・スパッタカバーを用意
     KQB2 / KQG2シリーズにも使用可能。
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
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
外部オール金属製AS-X737R1/8~3/8φ6~φ10

ワンタッチ管継手付スピードコントローラ AS-FM/FC

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
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
 ※パネルマウントアダプタはインラインタイプのみ対応
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FM
AS-FC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
プッシュロック式
ワンタッチ管継手付
インラインタイプ
AS□2-FM
AS□2-FC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''
目盛付スピードコントローラ
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FSM
AS-FSC
M5,10-32UNF
1/8,1/4
φ2~φ6
φ3.2~φ10
φ1/8''~φ1/4''
φ1/8''~φ3/8''
目盛付スピードコントローラ
インラインタイプ
AS□2-FSM
AS□2-FSC
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''

FR2層ポリウレタンチューブ TRBU

管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)
    ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
    ・スパッタ発生雰囲気使用/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    ・ナイロン系チューブに比べても復元性に優れています。
シリーズチューブ外径使用流体
TRBUφ6,φ8,φ10,φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気・水

ポリウレタンチューブ TU

管継手&チューブ » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
チューブ外径
インチサイズ
使用流体
TU・TIUBφ2,φ4,φ6,φ8
φ10,φ12,φ16
φ1/8'',φ3/16'',φ1/4''
φ3/8'',φ1/2''
黒、白、赤、青、黄、緑
透明、橙 他、全29色
空気、水

Go Top