キーワード検索に160件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX2
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
・流量20%UP※
・高さ寸法10%Down※
・質量30%Down※
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。
※当社従来品比較。
・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VX21/22/23 | N.C./N.O. | 1/8~1/2 φ6~φ12 | 2~10 |
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20□(F)/ISE20□
スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ一体型)IO-Link対応機器 » 圧力スイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
-
・20A Seriesに微差圧レンジを追加 [New]
・M12コネクタ タイプを追加
・微圧レンジを追加
・R1/8継手一体型 配線下取出し仕様
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
・IO-Link対応
シリーズ | 出力形式 | 種類 | 定格圧力範囲 | 保護構造 | 適用流体 |
---|---|---|---|---|---|
ZSE20 (F) ISE20 | 1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20A (F) ISE20A | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X573~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流) | 連成圧 | −50.0〜50.0Pa、−100.0〜100.0Pa、−200〜200.0Pa | IP40 | 空気 |
ZSE20AF-X576~580 (オーダーメイド) | 2出力、アナログ出力 (電圧/電流) | 連成圧 | −500〜500Pa、 −1.000〜1.000kPa、 −2.00〜2.00kPa、 −5.00〜5.00kPa、 −10.00〜10.00kPa | IP40 | 空気 |
ZSE20B (F)-(L) E20B-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa | IP65 | 空気 |
ZSE20C (F)-(L) ISE20C(H)-(L) | 2出力、アナログ出力(電圧/電流)、IO-Link対応、 スイッチ1出力 | 連成圧 真空圧 正圧 | −100.0~100.0kPa、0.0~−101.0kPa、−0.100~1.000MPa、−0.100~2.000MPa | IP65 | 汎用流体 |
ブロー用ノズル KN
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
シリーズ | 種類 | ノズル径 |
---|---|---|
KN | くい込み管継手付ノズル | φ1~φ6 |
KN | おねじ付ノズル | φ1~φ8 |
KNL | 銅管ロングノズル | φ1.5~φ3 |
VMG | 銅管ロングノズルセット | φ1.5~φ3.5 |
KN-Q□A | ワンタッチ管継手用ノズル(樹脂タイプ) | φ1~φ3 |
KN-Q□ | ワンタッチ管継手用ノズル(金属タイプ) | φ1~φ3 |
KNK | くい込み管継手付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNK | おねじ付首振りノズル | φ4,φ6 |
KNH | 高効率ノズル | φ1~φ2 |
KNS | くい込み管継手付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1×4 |
KNS | おねじ付低騒音ノズル | φ0.75×4~φ1.1×8 |
KNP | 標準測定子 | φ2.5 |
KNP | 先細測定子 | φ0.7 |
P5670129-□ | ノズルカバー | カタログをご確認ください。 |
KN-R03-400-X1484 | ブロワー用ノズル(オーダーメイド ) | 4×11(ノズル口径寸法) |
KN-06-150-X1567 | ベンダーチューブ(オーダーメイド ) | φ1.5 |
KN | ステンレス製ノズル(オーダーメイド ) | カタログをご確認ください。 |
ZH-X226 ZH-X338 ZH-X249 | バキュームフロー | カタログをご確認ください。 |
クリーンルーム用エキゾーストフィルタ SFE
サイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » エキゾーストクリーナクリーン/低発塵 » クリーンエキゾーストクリーナ・フィルタ
-
・クリーンルーム内(清浄度クラス4:ISO14644-1)で直接排気が可能!
クリーンルーム内のエア機器に取付けるだけで直接排気が可能です。
・排気エア・リリーフエアの配管レス化。配管スペース、配管工数を削減。
・消音効果:30dB(A)以上
・ワンタッチ管継手タイプを用意。
シリーズ | ろ過度(μm) | 最大処理流量 L/min(ANR) | 管接続口径 |
---|---|---|---|
SFE | 0.01(捕集効率99.99%) | 3,30,65,130,200 | M5×0.8,R1/8,R1/4 φ4,φ6,φ8,φ10 |
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 KE□
駆動制御機器 » 駆動制御関連機器
タイプ | シリーズ | 適用チューブ外径 |
---|---|---|
押しボタンガードなしワンタッチ管継手付 | KEA | φ6~φ12 |
押しボタンガード付ワンタッチ管継手付 | KEB | φ6~φ12 |
押しボタンガード付Rcねじ | KEC | 接続ねじ:Rc1/4,3/8 |
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ JAS
駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ-
・高さ12.7mm、高さ寸法 9.7mm削減(43.3%削減)
狭小スペースでの流量調整が可能
六角レンチによる取付作業性の向上
・最低使用圧力 0.05MPa
・簡単プッシュロック式
・流量の再現性と操作性向上
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
エルボタイプ | JAS | M3×0.5 M5×0.8 10-32UNF R, NPT, G 1/8 | φ3.2,φ4,φ6 | φ1/8'',φ5/32'',φ1/4'' |