WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に160件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


ワンタッチ管継手 KQ2

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・真空-100kPa~使用可能。
    ・ボディ形状:全51機種
    ・ねじ部材質/表面処理(有orなし):2種
    ・選べる表面処理:黄銅(めっきなし)、黄銅+無電解ニッケルめっき
    ・適用チューブ外径

     真円形

     ミリ: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
     インチ:ø1/8'', ø5/32'', ø3/16'', ø1/4'', ø5/16'', ø3/8'', ø1/2''

     長円形

     ミリ:ø3.2, ø4, ø6
     インチ: ø1/8'', ø5/32'', ø3/16''
    ・接続ねじ
     メートル:M3, M5, M6
     R,Rc :1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     G:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     NPT:10-32UNF, 1/16, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
     Uni:1/8, 1/4, 3/8, 1/2
    ・シール方式
     シール剤/ガスケットシール
     パッキンシール
     ガスケットシール(Uniねじ)
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
シリーズリリースブッシュ形状サイズ接続ねじ
KQ2長円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni
KQ2真円形ミリ、インチM,R,Rc,G,NPT,Uni

電空レギュレータ ITV

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
IO-Link対応機器 » 電空レギュレータ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFIBUS 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 DeviceNet 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 CC-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
    ・感度:0.2kPa(100kPa仕様)
    ・リニアリティ:±1%以内(F.S.)
    ・ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
    ・通信:CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C, IO-Link

     ▶IO-Linkマスタ
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV0000ワンタッチ管継手内蔵
φ4,φ5/32
0.001~0.1
0.001~0.5
0.001~0.9
ITV10001/8,1/40.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV20001/4,3/80.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9
ITV30001/4,3/8,1/20.005~0.1
0.005~0.5
0.005~0.9

サクションアシストバルブ ZP2V

真空用機器 » サクションアシストバルブ
    ・ワークがなくても真空圧力の低下を抑制。
    ・ワーク変更による切換作業が不要。
    ・フィルタ内蔵(40μm)
    ・ワンタッチ管継手付
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
真空パッド/基本形パッド ZP

真空用機器 » 真空パッド
    ・12サイズ、6種類のパッド形状
     用途に応じた取付金具の選択が可能
    ・パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
    ・取付接続:おねじ、めねじ
    ・真空取出方向:縦、横
    ・真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
    ・バッファ:なし、あり
     [バッファストローク(mm):6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50]
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
シリーズパッド形状パッド径(mm)
ZP平形φ2, φ4, φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP平形リブ付φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP平形(首振り)φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZPベロウ形φ6, φ8, φ10, φ13, φ16,
φ20, φ25, φ32, φ40, φ50
ZP薄形φ10, φ13, φ16
ZP薄形リブ付φ10, φ13, φ16
ZP深形φ10, φ13, φ16, φ20, φ25, φ32, φ40

エアシリンダ CJ1

エアシリンダ » 標準形エアシリンダ(丸形)
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
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形CJ1複動片ロッド4
標準形CJ1単動(押出し)2.5,4

ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F

方向制御機器 » メカニカルバルブ/中継機器
    ・ワンタッチ管継手内蔵により省スペース&配管工数削減
    ・省スペース
     ワンタッチ管継手内蔵により約35%削減(25.8mm削減)
    ・軽量化
     ボディの樹脂化により80%削減(48g削減)
    ・アクチュエータ部の交換時の作業工数削減
     ビスを使用しないクリップ方式のため交換が容易
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
  • ワンタッチ管継手付2・3ポートメカニカルバルブ VM100F
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VM100F検索結果を表示
名称シリーズポート数
メカニカル
バルブ
VM100F2、3ポート

3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061

方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
    ・バルブ、基板、ベース、管継手をコンパクトに一体化。
    ・新発想のユニットマニホールド。
    ・6mm幅バルブ、V060シリーズを搭載。
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
  • 3ポートソレノイドバルブ/ユニットマニホールドバルブ VV061
    自己宣言書
    シリーズ タイプ 検索結果を表示
    VV061標準

    大流量
    検索結果を表示
シリーズタイプ流量特性
2→3(A→R)
C[dm3/( s・bar)]
消費電力(W)真空使用可能
VV061標準

大流量
有効断面積:0.11mm2

有効断面積:0.21mm2
0.55(標準)

0.23(省電力回路付)
-100kPa

ポリエチレンチューブ TX/TIX

管継手&チューブ » チューブ
    ・耐薬品性および耐熱性に優れたチューブ
    ・食品衛生法、FDA、(EU)No10/2011適合材料を使用※
     ※ポジティブリスト収載材料を使用
    ・使用温度範囲 空気・不活性ガス:-45~80℃
                   水:0~80℃(凍結なきこと)
シリーズチューブ外径ミリサイズ使用流体
TX/TIXΦ4,Φ6,Φ8,Φ10,Φ12黒、白、赤、青、黄、緑空気、水、不活性ガス

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・水・高温水・油・高温油用
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS、CAC408
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
    ・IP65
    ・禁油(オプション)
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
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VXD検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VXDN.C./N.O.φ10, φ12, φ3/8"
1/4~1
32A~50A
10~50

ワンタッチ管継手マニホールド KM-X17

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・コンパクトな集中配管が可能
    ・ノングリース仕様:-X17(オーダーメイド)
     ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付)
     リリースブッシュ色:ライトブルー