WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に160件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


耐候性向上ワンタッチ管継手 KQ-X1744

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
    ・促進耐侯性試験 1000時間クリア
     ISO4892-3(JIS K7350-3)準拠 
    ・複合サイクル試験 960時間クリア
     ISO14993(JIS H8502:1999)準拠
    ・オゾン暴露試験 1000時間クリア
     ISO1431(JIS K6259)準拠
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KQ-X1744φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ161/8,1/4,3/8,1/2

Sカプラーステンレスタイプ KKA

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・ボディ材質:ステンレス(SUS304)
    ・シール材質:フッ素ゴム(特殊FKM)を採用。
    ・ノングリース。
    ・プラグ・ソケット両方にチェック弁内蔵。
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
  • Sカプラーステンレスタイプ KKA
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    KKA検索結果を表示
シリーズ接続ねじ
KKA1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2

弾性体シールロータリジョイント MQR-X229

管継手&チューブ » 汎用管継手
    ・弾性体シール
    ・オルダムカップリング対応
    ・使用圧力範囲:-100kPa~0.7MPa
    ・許容回転数:200min-1(rpm)※1
    ・始動回転トルク:0.50N・m※2以下
    ・ライフ:1000万回転※3
    ・回路数:8回路
    ※1 参考値
    ※2 無加圧時
    ※3 当社ライフテスト条件による
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
シリーズ回路数接続口径使用圧力
MQR-X2298M5×0.8-100kPa~0.7MPa

クリーンワンタッチ管継手ブロー用 KP

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
クリーン/低発塵 » 管継手
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・クリーンルーム内のブローシステムに適したワンタッチ管継手。
    ・完全禁油処理(ゴム類にフッ素コーティング)
    ・接液部は非金属。
    ・クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。
    ・真空使用可能(-100kPa)
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
シリーズ適用チューブ外径接続ねじ
KPφ4,φ6,φ8,φ10,φ121/8,1/4,3/8,1/2

モイスチャーコントロールチューブ IDK

圧縮空気清浄化機器 » エアドライヤ
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。
    ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。
    ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
シリーズ外径/内径(mm)有効長さ(mm)適用管継手
IDK02
ストレートタイプ
2/1.2100
200
KQ2
IDK04
ストレートタイプ
4/2.5100
200
KQ2
IDK06
ストレートタイプ
6/4100
200
KQ2
IDK04-100-C1
コイル形状タイプ
4/2.5100KQ2

食品衛生法適合ポリウレタンチューブ TU-X217

管継手&チューブ » チューブ
シリーズチューブ外径使用流体
TU-X217φ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、透明空気、水

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
    ・材質:New PFA
    ・4重シール構造
    ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ1検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ11.0MPa0~200℃

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3

管継手&チューブ » 特殊環境用管継手 (クリーン/フッ素樹脂)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手
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
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ3
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LQ3検索結果を表示
シリーズ最高使用圧力使用温度
LQ31.0MPaナット材質PVDF:0~150℃
ナット材質PFA:0~200℃

Go Top