キーワード検索に160件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
チューブカプラ KC
管継手&チューブ » 汎用管継手
-
・ワンタッチ着脱。
・セルフシール機構内蔵。
・チューブを外した時エアをストップ。
・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
KC | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | M5×0.8,1/8,1/4,3/8,1/2 |
小型マニホールドレギュレータ ARM5
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・幅:14mm
・2種類の取付方法が選択可能。
ダイレクト取付、DINレール取付。
・逆流機能標準対応。
・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM5A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4,φ6,φ8 | φ5/32,φ1/4,φ5/16 | 0.05~0.7 |
ARM5B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM5S | 単体仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ ASB
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ駆動制御機器 » 汎用スピードコントローラ
-
・外部オール金属により耐環境性向上
・溶接スパッタ 粉塵 紫外線 等の環境下での使用が可能
・施工性向上
チューブの配管位置が高くなるため着脱が容易
・軽 量:約28%削減(54g→39g)
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
外部オール金属エルボタイプ | ASB | M5×0.8 10-32UNF R,G,NPT 1/8~1/2 | φ4~φ12 | φ5/32''~φ1/2'' |
耐摩耗フラットチューブ多心・多色 TUZ
管継手&チューブ » チューブシリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TUZ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、乳白、赤、青、黄、緑 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 |
EHEDG適合/クリーンデザイン/FDA適合管継手 KFG2H□-E/KFG2H□-C/KQ□2-F・KFG2-F
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手種類 | シリーズ | 名称 | ねじの種類 |
---|---|---|---|
EHEDG適合 | KFG2H□-E | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
クリーンデザイン | KFG2H□-C | SUS316インサート管継手 | M,Gねじ |
FDA適合 | KQG2-F | SUS316ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
FDA適合 | KQB2-F | 金属ワンタッチ管継手 | M,R,Rc, UNF,NPT G |
FDA適合 | KFG2-F | SUS316インサート管継手 | R,Rc, NPT G |
低回転トルクロータリジョイント MQR
管継手&チューブ » 汎用管継手
-
・メタルシール方式。
・ターンテーブル・ロボットアーム等の回転・揺動軸へのエア供給。
・低回転トルク:0.003~0.50N・m以下。
・使用温度:-10~80℃
・許容回転数:200~3000min-1(rpm)
シリーズ | 回路数 | 接続口径 | 使用圧力 |
---|---|---|---|
MQR | 1,2,4,8,12,16 | M5×0.8 | -100kPa~1MPa |
小型マニホールドレギュレータ ARM10/11
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・配置条件に応じた自由な選択が可能。
ハンドル位置:上、正面、下
配管方向:上、下
ワンタッチ管継手種類:ストレート、エルボ
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能。
・逆流機能標準対応。
・デジタル圧力スイッチ対応。
シリーズ | 型式 | 特 長 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|
ARM11A | マニホールド 仕様 | 集中給気 | φ4~φ10 | φ5/32~φ3/8 | 0.05~0.7 |
ARM11B | マニホールド 仕様 | 個別給気 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10 | 単体仕様 | 標準 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ARM10F | 単体仕様 | ハンドル正面 | φ4,φ6 | φ5/32,φ1/4 | 0.05~0.7 |
ポリオレフィンチューブ TPH
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)クリーン/低発塵 » チューブ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | 適用チューブ外径 | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TPH | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑 | 空気、水、他 |