キーワード検索に160件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
帯電防止ソフトナイロンチューブ TAS
管継手&チューブ » チューブ(特殊環境用チューブ)ノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TAS | φ3.2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒 | 空気 |
軟質フッ素樹脂2層チューブ TQ
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・溶剤等の液体を柔軟で耐摩耗性に優れた配管で移送。
・2層構造 外層:特殊ナイロン樹脂、内層:特殊フッ素樹脂。
・内面平滑性 Ra0.02μm相当。
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TQ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 半透明(素材色) | 空気、水、不活性ガス、溶剤 |
ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-G
管継手&チューブ » 特殊環境用管継手-
・金属部材質:SUS303
・チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減
・小型、軽量化
スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、
質量比 57%Down
・ボディ形状:全27機種
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KQ2-G | ミリ | φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, φ16 | M5 R・Rc,G 1/8,1/4,3/8,1/2 |
角形マルチコネクタ KDM
管継手&チューブ » 汎用管継手(Sカプラー/マルチコネクタ)
シリーズ | 接続チューブ本数 | サイズ | 適用チューブ外径 |
---|---|---|---|
KDM6 (-X955) | 6本 | ミリ | φ2 |
KDM | 10本、20本 | ミリ | φ3.2,φ4,φ6,φ8 |
KDM | 10本、20本 | インチ | φ1/8,φ5/32,φ1/4,φ5/16 |
くい込み管継手 H/DL/L/LL
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
H | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
DL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
L | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
LL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
ワンタッチ管継手マニホールド KM
管継手&チューブ » 汎用管継手
シリーズ | サイズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|---|
KM | ミリ | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 1/8,1/4,3/8,1/2 |
KM | インチ | φ5/32'',φ1/4'',φ5/16'',φ3/8'',φ1/2'' | 1/4,3/8 |
省エア インパクトブローガン IBG
方向制御機器 » ブローガンサイレンサ/エキゾーストクリーナ/ブローガン/圧力計 » ブローガン
-
・豊富な機能
パルス機能 [New]
目盛付アジャスタ機能
・高いピーク圧力で衝撃力増大
空気消費量、作業時間を大幅削減
・用途:従来のブローでは取りにくいゴミ等が短時間で除去できます。
シリーズ | ピーク圧力※1 | サイズ (高さ×奥行×幅) [mm] | 質量 [g] | タンク容積 [cc] | 空気消費量※2 [cc] | 供給ポート |
---|---|---|---|---|---|---|
IBG1 ピーク圧力重視タイプ | 3倍以上 | 183.8 × 83 × 41 | 380 | 100 | 600 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)3/8 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R3/8 |
IBG2 コンパクトタイプ | 2.5倍以上 | 174.5 × 76 × 41 | 300 | 70 | 420 | ねじ込み式 (Rc, NPT, G)1/4 ワンタッチ管継手 ø6~ø10 ø1/4"~ø3/8" Sカプラー R1/4 |
※1 従来品VMG との比較 | ※2 使用圧力: 0.5MPa時に タンク内に 充填されて いる空気量 |
協働ロボット用エアグリッパ/ロングストロークタイプ RMHF2
ロータリアクチュエータ/エアチャック » 協働ロボット用エアグリッパロータリアクチュエータ/エアチャック » エアチャック(平行開閉形)
協働ロボット用グリッパ » エアグリッパ
-
・グリッパ駆動に必要な周辺機器をユニット化
エア供給チューブ1本、電気配線1本を接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、サイレンサ付絞り弁、オートスイッチ、管継手等内蔵
・12社の協働ロボットに対応
UNIVERSAL ROBOTS、オムロン/TECHMAN ROBOT、
ファナック、安川電機、三菱電機、HAN’S ROBOT、
KUKA、DOOSAN ROBOTICS、SIASUN、JAKA、 AUBO、ABB
・マニュアル式チェンジャを標準搭載
簡単な操作でツール交換が容易になり、工数の削減が可能
・空気消費量を最大80%削減
・64mmのロングストロークで様々なワークに対応
・高さ寸法を約35%短縮(標準タイプと比較)
・アクチュエータ位置センサ取付可能
シリーズ | 爪数 | 外径把持力 (N) | 内径把持力 (N) | 開閉ストローク(両側) (mm) |
---|---|---|---|---|
RMHF2 | 2 | 90 | 90 | 64 |
フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUL
管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)-
・外層にポリウレタンを使用した柔軟な2層チューブ
・2層構造 外層:ポリウレタン、内層:フッ素樹脂
・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TUL | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、青、半透明 | 空気、水、タービン油1種(ISO VG32)、不活性ガス |