キーワード検索に160件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
ポリウレタンフラットチューブ多心・多色 TU
管継手&チューブ » チューブノングリース 窒素(N2)対応機器 » チューブ
シリーズ | チューブ外径 | 色 | 芯数 | 使用流体 |
---|---|---|---|---|
TU | φ2,φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑透明、橙 | 2芯、3芯、4芯 5芯、6芯 | 空気 |
ポリウレタンチューブ TU-X214
管継手&チューブ » チューブ-
・FDA(米国食品医薬品局)§177.2600溶出試験に適合
・(EU)No10/2011 溶出試験に適合
・カラーバリエーション:黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙
・サイズバリエーション(外径/mm):ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
・1巻長さ:20m
シリーズ | チューブ外径 ミリサイズ | 色 | 使用流体 |
---|---|---|---|
TU-X214 | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12 | 黒、白、赤、青、黄、緑、透明、橙 | 空気、水 |
ミニチュア管継手 M
管継手&チューブ » 汎用管継手ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 管継手

シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
M-□□-2 | φ2 | M3,M5 |
M | φ3.2,φ4,φ6 | M3,M5,1/8 |
乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ VQ-X2
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
-
・高頻度追従: 高速応答7ms以下(VQ20)、20ms以下(VQ30)
・ワンタッチ管継手内蔵で簡単な配管作業
・DINコネクタタイプ 耐塵、防噴流形(IP65)対応可能
・ワークのエアブロー、吹き飛ばし
・マニホールド型式:VV2Q22,VV2Q32
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VQ20-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 3.4 |
VQ30-X2 | N.C. | φ6~φ12 | 4.8 |
ステンレスワンタッチ管継手 10-KG
クリーン/低発塵 » 管継手
シリーズ | 適用チューブ外径 | 接続ねじ |
---|---|---|
10-KG | φ4,φ6,φ8,φ10,φ12,φ16 | M5×0.8,1/8,1/4, 3/8,1/2 |
薬液用エアオペレートバルブ/外部ノンメタル LVQ
薬液用バルブ/管継手&ニードルバルブ/チューブ » 薬液用バルブフッ素樹脂製機器/塩化ビニル製機器 » 薬液用バルブ

-
・ノンビス一体構造。
アクチュエータ部とボディ部の締結に金属ビスを使用しないノンメタル
構造。
・ボディ材質:New PFA
・ダイヤフラム材質:PTFE
・アクチュエータ部材質:PVDF
注)チューブサイズ。
※薬液用バルブLVQ Seriesのインサート式継手一体型スペースセービング
LQ2継手仕様は、2025年3月に生産中止を予定しております。
LQ1継手仕様でご選定願います。
シリーズ | タイプ | 弁形式 | 適用チューブ外径 ミリ | 適用チューブ外径 インチ | オリフィス径 (mmφ) |
---|---|---|---|---|---|
LVQ | 継手一体型 | N.C./N.O./複動 | 3~25 | 1/8〜1 | 4~22 |
LVQ | スペース セービング タイプ | N.C./N.O./複動 | 継手サイズ: 2~6 | 継手サイズ: 2~6 | 4~22 |
LVQ | チューブ出し | N.C./N.O./複動 | 6~25 注) | 1/4〜1 注) | 4~22 |
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXZ
流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ-
・空気・水・高温水・油・高温油用。
・ボディ材質:Al、樹脂、C37、SUS
・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
・IP65
シリーズ | 弁形式 | 管接続口径 | オリフィス径(mmφ) |
---|---|---|---|
VXZ | N.C./N.O. | φ10,φ12,φ3/8'' 1/4~1 | 10~25 |
ステンレスシリーズスピードコントローラ AS-FG
駆動制御機器 » 特殊環境用スピードコントローラ
-
・耐食環境で使用可能なステンレス仕様。
・金属材質部にSUS303を採用。
・絞り弁(オーダーメイド仕様:-X214、-X21)を用意
タイプ | シリーズ | シリンダ側 接続口径 | 適用チューブ外径 ミリサイズ | 適用チューブ外径 インチサイズ |
---|---|---|---|---|
ワンタッチ管継手付 エルボ、ユニバーサルタイプ | AS□□□1FG エルボ、ユニバーサルタイプ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 インラインタイプ | AS□□□1FG インラインタイプ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |
ワンタッチ管継手付 デュアルスピードコントローラ | ASD□□□FG デュアルスピードコントローラ | M5~1/2 | φ3.2~φ12 | φ1/8''~φ1/2'' |