WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に160件のヒットがありました。


生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。


汎用スピードコントローラ HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 駆動制御機器
シリーズ型式仕様
ワンタッチ管継手付スピードコントローラHF1B-AS-FHF1B

特殊環境用管継手 HF2-/HF2A準拠/HF2B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
EHEDG適合管継手KFG2H□-EHF2B準拠※
クリーンデザイン管継手KFG2H□-CHF2B準拠※
FDA適合管継手KQG2-F/KQB2-F/KFG2-FHF2B準拠※

特殊環境用管継手 HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
SUS316ワンタッチ管継手KQG2HF1B準拠※
SUS316インサート管継手KFG2HF1B準拠※
クリーンワンタッチ管継手KPQ/KPGHF1B準拠※
SカプラーステンレスタイプKKAHF1B準拠※

汎用管継手 HF1-/HF1B準拠

食品製造業界向機器 » 管継手&チューブ
シリーズ型式仕様
インサート管継手KFHF1B準拠※
ミニチュア管継手M、MSHF1B準拠※
くい込み管継手H/DL/L/LLHF1B準拠※

バイオマスチューブ TU/TS/T-X309

管継手&チューブ » チューブ
    ・カーボンニュートラルに適したチューブ
    ・CO2削減量最大18.7kg
     注)ソフトナイロンチューブ TS(チューブ外径:12mm、
       チューブ内径:9mm) 100mタバ巻との比較
    ・化石燃料である石油由来原料の削減により
     脱炭素化・温室効果ガスの削減に貢献

    バイオマスチューブとは
    ヒマの種子など植物由来のバイオ原料から生産したチューブ
シリーズ材質チューブ外径
ミリサイズ
使用流体バイオマス度
TU-X309ポリウレタンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青空気、水45%
TS-X309ソフトナイロンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12空気50%
T-X309ナイロンφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白空気70%

フッ素樹脂2層ポリウレタンチューブ TUE

管継手&チューブ » チューブ (フッ素樹脂/クリーン)
    ・耐環境性と柔軟性に優れた2層チューブ
     外層:フッ素樹脂、内層:ポリウレタン
    ・チューブ内径:断面積比 44%向上(TU0805の比較)
    ・豊富なカラーバリエーション
     黒、白、青、半透明の4色を用意
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUEφ4,φ6,φ8,φ10,φ12黒、白、青、半透明空気、水、不活性ガス

耐摩耗チューブ クリアタイプ TUZC

管継手&チューブ » チューブ
    ・摩耗量:約1/3(当社ポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
    ・クリアタイプ
     チューブ内部が視認できる透明性
シリーズチューブ外径
ミリサイズ
使用流体
TUZCφ6黒、青、半透明空気、水

プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » 電空レギュレータ
圧力制御機器 » 電空レギュレータ
    ・電空レギュレータとフィールドバス機器を同一マニホールドに接続し
     省配線、配線/配管工数削減、コンパクトに貢献!
    ・コンパクト
     設置面積:20%削減、占有面積:10%削減
    ・ゲイン調整機能
    ・感度調整機能
    ・遠隔操作での設定/モニタリングが可能
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
  • プラグイン電空レギュレータ/マニホールドタイプ IITV23
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    ITV234
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
    ITV235
    マニホールド用
    電空レギュレータ
    検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)
ITV234
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.7
ITV235
マニホールド用
電空レギュレータ
ø10ワンタッチ管継手0~0.9

小型目盛付スピードコントローラ AS-FSMA/FSCA

駆動制御機器 » 低速制御用スピードコントローラ
    ・分解能向上により微調整が可能!
     1~50mm/s:AS-FSMA Series
     50~150mm/s:AS-FSCA Series
    ・流量を数値管理可能な目盛窓
     副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
     作業工数、設定ミスを低減
    ・視認性向上
     360°方向からの確認が可能点検・保守の作業が容易
 ※パネルマウントアダプタはインラインタイプのみ対応
タイプシリーズシリンダ側
接続口径
適用チューブ外径
ミリサイズ
適用チューブ外径
インチサイズ
目盛付スピードコントローラ
エルボ、ユニバーサルタイプ
AS-FSMA
AS-FSCA
M5×0.8
10-32UNF
R,NPT,G
1/8,1/4
φ2~φ10φ1/8''~φ3/8''
目盛付スピードコントローラ
インラインタイプ
AS□2-FSMA
AS□2-FSCA
-φ3.2~φ8φ1/8''~φ5/16''

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)

ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 流体制御用2・3ポート ソレノイドバルブ
    ・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可)
    ・流量20%UP※
    ・高さ寸法10%Down※
    ・質量30%Down※
    ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS
    ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意
     ※当社従来品比較
    ・マニホールド型式:VVX21,VVX22,VVX23
    ・禁油(オプション)
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
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
  • 直動形2ポートソレノイドバルブ VX2/禁油(オプション)
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VX21/22/23検索結果を表示
シリーズ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
VX21/22/23N.C./N.O.1/8~1/2
φ6~φ12
2~10

Go Top