キーワード検索に72件のヒットがありました。
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP500/700
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁

-
・F.R.L.コンビネーション(AC-A Series)に接続。
・省スペース・配管工数の削減が可能。
・消費電力:0.35W(ランプなし)
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
2D CADデータはこちら
シリーズ | 適用コンビネーション |
---|---|
VP500 | AC25-A,AC30-A |
VP700 | AC40-A |
ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.モジュラF.R.L. » ソフトスタートアップバルブ
-
・空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁です。
・消費電力:0.35W
・流量特性向上:最大2.3倍 C[dm3/ (s・bar) ]:9.2
・省エネ:メインバルブ切換え時の吹抜けエアゼロ
・低速給気時の調整感度向上
・サイレンサ内蔵で省スペース化、省工数
・ロックアウト機構付(鍵穴付)
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
2D CADデータはこちら ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
取扱説明書
シリーズ 検索結果を表示 AV□2000-A 検索結果を表示 AV□3000-A 検索結果を表示 AV□4000-A 検索結果を表示 AV□5000-A 検索結果を表示 ソフトスタートアップバルブ AV□2000-A/3000-A/4000-A/5000-A
自己宣言書
シリーズ 検索結果を表示 AV□2000-A 検索結果を表示 AV□3000-A 検索結果を表示 AV□4000-A 検索結果を表示 AV□5000-A 検索結果を表示
シリーズ | C [dm3/(s・bar)] | 管接続口径 | 使用圧力範囲(MPa) |
---|---|---|---|
AV□2000-A | 9.2 | 1/4 | 0.2~1.0 |
AV□3000-A | 13.1 | 3/8 | 0.2~1.0 |
AV□4000-A | 19.2 | 1/2 | 0.2~1.0 |
AV□5000-A | 34.8 41.3 | 3/4 1 | 0.2~1.0 |