WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に72件のヒットがありました。


逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » フィルタレギュレータ
    ・フィルタとレギュレータが一体化し、省スペース・省配管化が可能
    ・逆流機能付は、出口側の空気圧を早く排気させる機構を内蔵
    ・操作しやすいハンドル形状
     アンロック時に指がかかりやすい形状
    ・視認性&耐環境性向上
     2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー
     視認性向上:360°
    ・互換性を確保
     AW(K)-Bとパネルマウントでの互換性を確保
     ブラケット、セットナットは新旧共通
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
  • 逆流機能付フィルタレギュレータ  AW□K-D
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    AW20K~60K-D検索結果を表示
シリーズ管接続口径設定圧力(MPa)ろ過度(μm)
AW20K~60K-D1/8,1/4,3/8,1/2,3/4,10.05~0.85
0.02~0.2
5

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC

エアシリンダ » ガイド付シリンダ
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
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形MGC複動検索結果を表示
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC79 簡易特注 タップ穴、ドリル穴、ピン穴加工追加 PDF
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGC

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB6 オーダーメイド 耐熱シリンダ(-10~150℃) PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XC4 オーダーメイド 強力スクレーパ付 PDF
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
    -XC8 オーダーメイド 可変行程シリンダ/押出し調整形 PDF
    -XC9 オーダーメイド 可変行程シリンダ/引込み調整形 PDF
    -XC11 オーダーメイド デュアル行程シリンダ/片ロッド形 PDF
    -XC13 オーダーメイド オートスイッチレール取付形 PDF
    -XC22 オーダーメイド パッキン類フッ素ゴム PDF
    -XC35 オーダーメイド コイルスクレーパ付 PDF
    -XC37 オーダーメイド 管接続ポートの絞り径を大きくする PDF
    -XC56 オーダーメイド ノックピン穴付 PDF
    -XC74 オーダーメイド MGG用前プレート付 PDF
    -XC78 オーダーメイド ストローク端オートスイッチ取付寸法特殊 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MGC複動20,25,32,40,50

エアブローモジュール LLB1

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・配管工数削減/省スペース。
    ・各機器をコンパクトに一体化。
    ・短ピッチ取付可能。
     圧力の集中管理がコンパクトに実現。
    ・接流体部:ノングリース。
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
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB1エア、N2ガス0.05~0.6MPa
0.05~0.35MPa
~100

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ
    ・停止位置からの再始動が可能
    ・電源復帰時の運転再開を容易に!
     電源遮断時でもエンコーダが位置情報を保持しているため、電源再投入時の原点復帰は不要。
    ・バッテリ非搭載によりメンテナンス軽減
     位置情報保持にバッテリを使用しないため、予備バッテリの管理やメンテナンス交換が不要。
    ・揺動角度:320º、180º、90º
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420º/sec
     最大加減速度:3000º/sec2

    注)外部ストッパ付の値
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
  • バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ           
    電動ロータリテーブル LER
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LER50検索結果を表示
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[º/s]
基本
最大速度
[º/s]
高トルク
繰返し
位置決め精度
[º]
基本
繰返し
位置決め精度
[º]
高トルク
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ

60GD型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。
    ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。
    ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。
    ・マニホールド型式:SS5Z3

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ/カセットタイプマニホールド SZ3000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    SZ3000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→3(A/B→R)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→3(A/B→R)
b
流量特性
4/2→3(A/B→R)
Cv
シリンダ
駆動
サイズ
消費電力(W)
SZ30000.770.190.19φ320.6

5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
製品特長

J型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら

    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした省スペース設計。
    ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
    ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
    ・豊富な集中配線方式。
    ・4位置デュアル3ポート弁。
    ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21

    ※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQ1000検索結果を表示
    VQ2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQ10001.00.300.25φ400.4(標準)
VQ20003.20.300.80φ630.4(標準)

5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000

方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
    ・保護構造IP67対応可能。
    ・コネクタ接続マニホールドの採用により増連や仕様変更にも柔軟に対応可能。
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付方向をフリーとした省スペース設計。
    ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減
    ・豊富な集中配線方式。
    ・4位置デュアル3ポート弁
    ・マニホールド型式:VV5QC11,VV5QC21

    ※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
     新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
     使用をご検討ください。
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
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
  • 5ポートソレノイドバルブ VQC1000/2000
    マニホールド仕様書
    シリーズ 検索結果を表示
    VQC1000検索結果を表示
    VQC2000検索結果を表示
シリーズ流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
C[dm3/(s・bar)]
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
b
流量特性
4/2→5/3(A/B→R1/R2)
Cv
シリンダ駆動
サイズ
消費電力(W)
VQC10001.00.300.25φ400.4W(標準)
VQC20003.20.300.80φ630.4W(標準)

プレートシリンダ MU/MDU

エアシリンダ » コンパクトエアシリンダ
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
    ・4方向から小型オートスイッチ取付可。
    ・オートスイッチのはみ出しがない。
    ・ストローク300mmまで可。
    ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
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
  • プレートシリンダ MU/MDU
    ご注文の際はホームページ簡易特注システムより「簡易特注品仕様書」をダウンロードのうえ手配をお願いします。
    簡易特注システムはこちら
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XA1・6・7・11・17・18 簡易特注 MU(φ25~φ63):ロッド先端形状変更 PDF
  • プレートシリンダ MU/MDU

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XC6 オーダーメイド 材質ステンレス鋼 PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
標準形MU-Z複動片ロッド25,32,40,50,63
標準形MU-Z単動(押・引)25,32,40,50,63
標準形MUW-Z複動両ロッド25,32,40,50,63

モジュラアダプタ E210/310/410

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » モジュラアダプタ
    ・各機器を簡単モジュラ結合。
    ・製品の向きを自由に固定可能。
    ・異なるサイズの機器の接続が可能。
    ・省スペース、省工数。
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
シリーズ管接続口径接続機器例
E2101/8,1/4モジュラF.R.L.各機器
(フィルタ、減圧弁、ルブリケータなど)
2ポートバルブ
3ポートバルブ
E3101/4, 3/8モジュラF.R.L.各機器
(フィルタ、減圧弁、ルブリケータなど)
2ポートバルブ
3ポートバルブ
E4101/4, 3/8, 1/2モジュラF.R.L.各機器
(フィルタ、減圧弁、ルブリケータなど)
2ポートバルブ
3ポートバルブ

3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E

モジュラF.R.L./圧力制御機器 » モジュラF.R.L.
モジュラF.R.L. » 残圧抜き3ポート弁
    ・F.R.L.コンビネーション(AC-D Series)に接続可能。
     省スペース・配管工数の削減が可能
    ・流量特性 C[dm3(/ s·bar)]
     VP346E:4.2
     VP546E:7.5
     VP746E:12.6
    ・有効断面積 mm2
     VP946E:234
    ・ソフトスタートアップ機能付の選定が可能
    ・消費電力:0.35W(ランプなし)
    ・パイロット流路にチェック弁内蔵
     (一次側の圧力変動によるパイロット圧力降下に対応)
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
  • 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP346E検索結果を表示
    VP546E検索結果を表示
    VP746E検索結果を表示
    VP946E検索結果を表示
  • 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ  VP346E/VP546E/746E/VP946E
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    VP346E
    VP546E検索結果を表示
    VP746E検索結果を表示
    VP946E
シリーズ適用コンビネーション
VP346EAC20-D
VP546EAC30-D
VP746EAC40-D
VP946EAC50-D、AC60-D

Go Top