WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に72件のヒットがありました。


クリーンエアモジュール LLB

圧縮空気清浄化機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
クリーン/低発塵 » クリーンガスフィルタ・エアフィルタ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧縮空気清浄化フィルタ
    ・クリーン機器をモジュール化(配管工数削減/省スペース)。
     手軽にクリーンエアが得られます。
    ・ろ過度:0.01μm(捕集効率99.99%)。
    ・流体接触部:ノングリース、シリコーンフリー。
    ・クリーンルーム組付け2重梱包出荷。
    ・24種類の組合せが可能。

    注)入口空気条件 ISO 8573-1 品質等級 1.4.1~1.6.1相当
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
  • クリーンエアモジュール LLB
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
  • クリーンエアモジュール LLB
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    LLB3検索結果を表示
    LLB4検索結果を表示
シリーズ使用流体設定圧力流量範囲 L/min(ANR)
LLB3クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa5~100
LLB4クリーンエア
N2ガス 注)
0.05~0.4MPa50~500

マグネット式ロッドレスシリンダ CY1

エアシリンダ » マグネット式ロッドレスシリンダ
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
  • マグネット式ロッドレスシリンダ CY1
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    スライダ形
    (ボールブッシュ軸受)
    CY1L複動検索結果を表示
    リニアガイド形CY1H複動
    リニアガイド形CY1HT複動
  • マグネット式ロッドレスシリンダ CY1

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB9 オーダーメイド 低速シリンダ(10~50mm/s) PDF
    -XB10 オーダーメイド 中間ストローク(専用ボディ使用) PDF
    -XB11 オーダーメイド ロングストロークタイプ PDF
    -XB13 オーダーメイド 低速シリンダ(5~50mm/s) PDF
    -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
形式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
スライダ形
(ボールブッシュ軸受)
CY1L複動6,10,15,20,25,32,40
リニアガイド形CY1H複動10,15,20,25
リニアガイド形CY1HT複動25,32

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3

エアシリンダ » メカジョイント式ロッドレスシリンダ
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
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
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3
    取扱説明書
    型式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    基本形ショートタイプ
    (ラバークッション)
    MY3A複動検索結果を表示
    基本形標準タイプ
    (エアクッション)
    MY3B複動検索結果を表示
    すべり軸受形
    (エアクッション)
    MY3M複動検索結果を表示
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3

    オーダーメイド組合せ型式表示方法はこちらをご参照ください。

    ※製品個別オーダーメイド仕様については、各製品カタログをご参照ください。
    型 式 名 称 ダウンロード
    -XB22 オーダーメイド ショックアブソーバ/ソフトタイプ RJ Series搭載シリンダ PDF
型式シリーズ作動方式チューブ内径(mm)
基本形ショートタイプ
(ラバークッション)
MY3A複動16,20,25,32,40,50,63
基本形標準タイプ
(エアクッション)
MY3B複動16,20,25,32,40,50,63
すべり軸受形
(エアクッション)
MY3M複動16,25,40,63

ガス/エア切換弁 SS5Y7-X424-Q

アーク溶接工程向機器 » ガス/エア切換弁
    ・シールドガス用バルブとエアブロー用バルブをマニホールド化
    ・チップ高寿命化
     アーク溶接後にエアブローすることで、チップを冷却し高寿命化が可能
    ・省スペース・コンパクト
    ・省エネ:消費電力0.5W
シリーズ使用流体使用圧力範囲流量特性(Cv値)
SY7140-5DOS-X311-Q空気0.25~0.7MPa0.63
SY5140R-5DOS-Q不活性ガス-100kPa~0.7MPa0.4

薄形クランプユニット CDQ2

アーク溶接工程向機器 » 特殊シリンダ
    ・省スペース
     ワーククランプやワークのスパッタカバー開閉に使用
    ・工数削減
     シリンダ部+クランプ機構部のユニット化による設計工数削減、組付工数削減に貢献
    ・クランプユニット部共通化
     ø20, ø32ともに同じクランプユニットを使用しており、クランプユニット部のみ交換可能
     予備品削減に貢献
    ・両方向のクランプ動作が可能
     アーム開閉角度90度以上により両方向でのクランプが可能
シリーズチューブ内径(mm)アーム開度
CDQ2B20-DCT1710T2096°
CDQ2B32-DCR0859R3296°

サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
    ・ヒータ不要でも冷凍回路の排熱利用によって循環液の加熱が可能
    ・電源はEU・アジア・オセアニア・北米・中南米に対応可能
    ・静音設計70dB(A)
    ・屋外設置:IPX4
    ・小型・省スペース

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/スタンダードタイプ  HRS100/150
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRS100
    HRS150
    9.5kW, 14.5kW
    (60Hzの場合)
    検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS100
HRS150
5〜35℃9.5kW, 14.5kW
(60Hzの場合)
±1.0℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
IO-Link対応機器 » デジタルフロースイッチ
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
    ・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
    ・省スペース
     フットプリント最大85%削減
     質量最大65%削減
    ・配管レス:施工工数最大45%削減
    ・IO-Link対応
    ・3色表示・2画面表示対応
    ・使用流体温度0~90℃

     ▶IO-Linkマスタ
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
  • 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド PF3WB/C/S/R
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PF3WB
    一体型(ベーシックタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WC
    一体型(ストレートタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WS
    分離型(サプライタイプ)
    検索結果を表示
    PF3WR
    分離型(リターンタイプ)
    検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PF3WB
一体型(ベーシックタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WC
一体型(ストレートタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WS
分離型(サプライタイプ)
0.5~4
2~16
5~40
PF3WR
分離型(リターンタイプ)
0.5~4
2~16
5~40

減速コントローラ DAS

駆動制御機器 » 特殊機能スピードコントローラ
    ・2速制御によりサイクルタイム短縮
     ストロークエンドの衝撃緩和が可能
     シリンダの2速制御により減速位置(クッションタイミング)と
     2速目速度(クッション強弱)の調整が可能。
    ・目盛付調整ハンドルにより流量の数値管理が可能
     作業工数削減、設定ミス低減。
    ・省スペース
     占有スペース最大76%削減(196cm3 ← 811cm3)
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
  • 減速コントローラ DAS
    取扱説明書
    タイプ シリーズ 検索結果を表示
    減速コントローラDAS5-□検索結果を表示
    減速コントローラDAS7-□検索結果を表示
タイプシリーズ適用チューブ外径
ミリ
適用チューブ外径
インチ
対象シリンダ範囲
減速コントローラDAS5-□φ4~φ8ø5/32"~ø5/16"ø10~ø40
減速コントローラDAS7-□φ8~φ12ø5/16"~ø1/2"~ø100

サーモチラー/スタンダードタイプ HRS200

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)スタンダートタイプ ベーシックタイプ
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
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRS2005〜35℃20.5kW±1.0℃空冷冷凍式清水
脱イオン水(純水)
エチレングリコール水溶液(15%)

2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式圧力スイッチ/センサ(センサ・アンプ分離型)
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » 圧力スイッチ
    ・適用センサ:PSE53□,54□,550,56□,570,573,574
    ・電圧入力、電流入力に対応。
    ・応答時間1ms
    ・省スペース、縦横密着設置可能。
    ・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付。

    ※ PSE300シリーズは2025年9月に生産終了予定です。
     PSE300Aをご選定願います。▶詳細はこちら
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
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
  • 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ PSE300
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PSE300検索結果を表示
シリーズ設定圧力範囲
PSE300-101~101kPa
10~-101kPa
-10~100kPa
-0.1~1MPa
-50~500kPa
-0.2~2kPa

Go Top