WEBカタログ

製品情報 »  WEBカタログ  » 検索結果
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

キーワード検索に72件のヒットがありました。


デジタルフロースイッチ PFM7

アーク溶接工程向機器 » 検出スイッチ
    ・アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)、混合ガス(Ar+CO2)対応
    ・シールドガスの流量管理、数値管理が可能
    ・設定最小単位:0.01L/min
    ・繰り返し精度:±1%F.S.
    ・ノングリース
    ・流量調整弁一体化(省配管、省スペース)
    ・応答時間:50msec・0.5sec・1sec・2secより選択可能
シリーズ適用流体定格流量範囲(L/min)
PFM7乾燥空気、N2、Ar、CO20.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合
PFM7-X731Ar+CO2混合ガス対応0.2~7
0.5~25
0.5~20
1.0~50
1.0~40
2~100
2~90
2~80

ペルチェ式サーモコン/ラックマウントタイプ HECR

温調機器 » サーモコン/サーモ恒温槽(ペルチェ式温調装置)
    ・高スペース効率:19インチラック搭載可能
     複数の機器が搭載できるラックマウントで、省スペース化が可能
    ・温度安定性:±0.01℃~0.03℃
    ・設定温度範囲:10℃~60℃
    ・冷却能力:200W、400W、510W、800W、1kW、1.2kW
    ・消費電力:200W、300W、400W

    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式
HECR002-A10~60℃200W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR004-A10~60℃400W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR006-A10~60℃510W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR006L-A10~60℃510W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR008-A10~60℃800W±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR010-A10~60℃1kW±0.01~0.03℃ペルチェ式空冷
HECR008-W10~60℃800W±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷
HECR012-W10~60℃1.2kW±0.01~0.03℃ペルチェ式水冷

水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC

流体制御用機器 » 水性・溶剤系流体用バルブ
    ・2液塗料に対応(VCC12D)
     PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
     塗料の固着低減
    ・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
     2バルブ/1連 搭載(30mmピッチ)
     2・3ポート混載
     樹脂マニホールドブロック
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
  • 水性・溶剤系流体用バルブ(2・3ポートエアオペレートバルブ) VCC
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    VCC検索結果を表示
シリーズオリフィス径使用流体
VCCφ3.8水性・溶剤塗料、インク
洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア

直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX/JSX□

流体制御用機器 » 2・3ポートソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
    ・パイロット形蒸気タイプJSXP Series追加 New
    ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
     【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
    ・省スペース
     小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
     軽量:30% 削減(従来比)
    ・省エネ
     コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
    ・リード線 360°取出し可能
    ・屋外環境での耐候性向上
シリーズタイプ弁形式管接続口径オリフィス径(mmφ)
JSX直動形N.C./N.O.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□U直動形
大流量/省電力タイプ
N.C.1/8,1/4,3/82.4~7.1
JSX□□V直動形真空タイプN.C.1/8,1/4,3/81.6~7.1
JSX□□H直動形高圧タイプN.C.1/4,3/83.2
JSX□□S直動形蒸気タイプN.C.1/4,3/85.6,7.1
JSXM直動形モジュラ取付形N.C.1/8,1/4,3/8,1/23.2,4
JSXDパイロット形N.C/N.O.1/4,3/8,1/2,3/4,1,
1 1/4,1 1/2,2,32A,40A,50A
10~50
JSXP蒸気タイプN.C.3/8,1/2,3/4,1, 1 1/4,
1 1/2,2,32A,40A,50A
15~50
JSXZ差圧ゼロパイロット形N.C.1/4,3/8,1/2,3/8,1/2,3/4,110~25

サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)ラックマウントタイプ
    ・ラックに設置したまま作業可能
     フロントアクセス:前面から設定、調整、メンテナンスが可能。
    ・省スペース:19インチラックに複数台搭載
    ・冷却能力:1.1/1.2/1.8/2.4/3.0/5.1kW(60Hz)
    ・温度安定性:±0.1℃
    ・グローバル電源
     単相AC100V(50/60Hz)/単相AC115V(60Hz)
     単相AC200~230V(50/60Hz)


    ※貸出サンプルをご用意しています。
     最寄りの営業所へお申し付けください。

     営業所一覧
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
  • サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRR1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW検索結果を表示
  • サーモチラー/ラックマウントタイプ HRR
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRR1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW検索結果を表示
シリーズ設定温度
範囲
冷却能力温度
安定性
冷却方式循環液
HRR5~35℃
15~35℃
1.1kW, 1.2kW, 1.8kW, 2.4kW, 3.0kW, 5.1kW±0.1℃空冷冷凍式
水冷冷凍式
清水
エチレングリコール水溶液(15%)

サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL

産業用通信機器/無線システム » その他 RS232C 対応機器
産業用通信機器/無線システム » その他 RS485 対応機器
温調機器 » サーモチラー(循環液温調装置)レーザ用デュアルタイプ
    ・1台のチラーで2系統を個別に温調可能
    ・省スペース/省配線
     設置面積22%削減
     電源系統:1系統でOK
    ・省エネルギー
     省エネ 消費電力30%削減
    ・タッチパネルを採用
    ・電源:三相AC200V(50Hz)
        三相AC200~230V(60Hz)
        三相AC380〜415V(50/60Hz)
        三相AC460~480V(60Hz)
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
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    取扱説明書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL200CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL300CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL400CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
  • サーモチラー/レーザ用デュアルタイプ HRL
    自己宣言書
    シリーズ 冷却能力 検索結果を表示
    HRL100CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL200CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL300CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
    HRL400CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)検索結果を表示
シリーズ設定温度範囲冷却能力温度安定性冷却方式循環液
HRL100CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:9kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式, 水冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL200CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:19kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式, 水冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL300CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:26kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)
HRL400CH1:5~35℃ CH2:10~40℃CH1:37kW, CH2:1.0kW(最大5.0kW)CH1:±0.1, CH2:±0.5空冷冷凍式CH1:清水, CH2:清水, 脱イオン水(純水)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFM

スイッチ/センサ/コントローラ » 電子式フロースイッチ/センサ
ノングリース 窒素(N2)対応機器 » フロースイッチ
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
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    取扱説明書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
  • 2色表示式デジタルフロースイッチ PFM
    自己宣言書
    シリーズ 検索結果を表示
    PFM検索結果を表示
シリーズ定格流量範囲(L/min)
PFM0.2~10(0.2~5)
0.5~25(0.5~12.5)
1~50(1~25)
2~100(2~50)
( )はCO2の場合

フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ

真空用機器 » 真空エジェクタ・真空ポンプシステム
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 PROFINET 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherNet/IP 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 IO-Link 対応機器
産業用通信機器/無線システム » 産業用通信機器 EtherCAT 対応機器
IO-Link対応機器 » 真空ユニット/真空マニホールド
    ・真空パッドとアクチュエータ駆動を同一マニホールド上で
     制御可能 [New]
     ・正圧ユニット
      5ポートソレノイドバルブ [New]
     ・真空エジェクタ 
      省エネエジェクタ 空気消費量:90%削減
    ・フィールドバス対応
      省スペース:入力/出力ユニット(市販品)が不要
      配線工数削減
      対応プロトコル:PROFINET,IO-Link,EtherNet/IP,EtherCAT
    ・排気封止機能
      迅速なワーク離脱
    ・4連/8連/12連/16連マニホールド対応
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
  • フィールドバス対応真空マニホールド ZKJ
    取扱説明書
    エジェクタシリーズ ノズル径
    (mm)
    検索結果を表示
    ZKJ070.7検索結果を表示
    ZKJ101.0検索結果を表示
    ZKJ121.2検索結果を表示
    ZKJ151.5検索結果を表示
エジェクタシリーズノズル径
(mm)
最大吸込流量
[L/min(ANR)]
空気消費量
[L/min(ANR)]
ZKJ070.73126
ZKJ101.05348
ZKJ121.26368
ZKJ151.574102

電動ロータリテーブル LER

電動アクチュエータ/電動シリンダ » ロータリテーブル
    ・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
     ( )はLER10の値
    ・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
    ・モータ内蔵により省スペース
    ・ショックレス・高速駆動
     最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
     最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2
    ・速度・加/減速度・位置決め最大64点
    ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
    ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
     コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
     コントローラセット販売)

    注)外部ストッパ付の値
シリーズ回転
トルク
[N・m]
基本
回転
トルク
[N・m]
高トルク
最大速度
[°/s]
基本
最大速度
[°/s]
高トルク
繰返し
位置
決め精度
[°]
基本
繰返し
位置
決め精度
[°]
高トルク
LER100.220.32420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER300.81.2420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)
LER506.610420280±0.05
(終端:±0.01)注)
±0.05
(終端:±0.01)注)

バルブ付薄形シリンダ CVQ

エアシリンダ » バルブ付エアシリンダ
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
  • バルブ付薄形シリンダ CVQ
    取扱説明書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVQ複動検索結果を表示
  • バルブ付薄形シリンダ CVQ
    自己宣言書
    形式 シリーズ 作動方式 検索結果を表示
    標準形CVQ複動検索結果を表示
形式シリーズ作動方式チューブ内径
(mm)
構成機器
シリンダ
構成機器
バルブ
標準形CVQ複動32,40,50,63CQ2SY3000相当

Go Top