キーワード検索に97件のヒットがありました。
生産終了製品のご案内にもヒットしています。詳細はこちらをクリックしてください。
4位置デュアル3ポート弁 直接配管形/ベース配管形 SY5000/7000-X701
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
1つのボディに2つの3ポート弁内蔵
・外形寸法はダブルソレノイドと同じ
・A側、B側の3ポート弁がそれぞれ独立して作動可能
・3ポート弁で使用する場合、今までの半分の連数で済みます。
・標準SY5000/7000シリーズ 5ポートソレノイドバルブのマニホールドベース
に混載可能
配管形 | シリーズ | 4位置デュアル3ポート 切換方式 |
---|---|---|
直接配管形 ベース配管形 | SY5000 SY7000 | N.C./N.C. N.O./N.O. N.C./N.O. |
マニホールド形減圧弁 ARM1000/2000
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

シリーズ | 特 長 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
ARM1000, 2000 | マニホールド (共通IN、個別IN) 直動式リリーフタイプ 逆流機構付 | 1/8 | 0.05~0.7 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT307
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)-
・低消費電力形:1.8W
・1つのバルブでさまざまなバルブ機能
(ユニバーサルポーティングタイプ)
・低濃度オゾン対策品
ゴム材質:主弁部にHNBR採用
・従来品との取付寸法互換性あり
・マニホールド型式:VV307
シリーズ | 流量特性 2→3 (A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3 (A→R) b | 流量特性 2→3 (A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT307 | 0.71 | 0.25 | 0.17 | 4 (標準) 1.8 (低消費電力形) | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ SY3000/5000/7000/9000
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ
45G型マニホールド
(フラットケーブル PCワイヤリング対応)
掲載カタログはこちら
-
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・アルミ一体型マニホールド、DINレール、分割形マニホールドなど豊富なマニホールドオプション。
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
・スペーサ形減圧弁に対応
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(節電回路付) |
マニホールド形減圧弁 ARM2500/3000
モジュラF.R.L./圧力制御機器 » レギュレータ圧力制御機器 » レギュレータ

-
・モジュールタイプでマニホールド連数も自由自在。
・圧力の集中管理に適しています。
・ワンタッチロック式ハンドル採用。
シリーズ | 特 長 | 管接続口径 | 設定圧力(MPa) |
---|---|---|---|
ARM2500, 3000 | マニホールド (共通IN、個別IN) モジュールタイプ | 1/4,3/8 | 0.05~0.85 |
3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ VT317/325
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・ユニバーサルポーティングタイプ。
・真空使用可能。
・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
※VT325(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VP54□シリーズをご選定願います。
シリーズ | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT317 | 2.6 | 0.34 | 0.67 | 6.0 | -101.2kPa |
VT325 | 6.1 | 0.37 | 1.6 | 12 | -101.2kPa |
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:SS0751,SS0750
※EX250/500シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) b | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
S0700 | 0.39 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
3ポートソレノイドバルブ VT315
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
シリーズ | 流量特性 2→1 (A→P) C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 2→1 (A→P) b | 流量特性 2→1 (A→P) Cv | 消費電力(W) | 真空使用可能 |
---|---|---|---|---|---|
VT315 | 1.7 | 0.36 | 0.45 | 6~7 | -100kPa |
5ポートソレノイドバルブ プラグリードタイプ S0700
方向制御機器 » パイロット式4·5ポートソレノイドバルブ-
・バルブ幅:7.4mm
・シリンダ駆動サイズ:~ø32 (直接配管形)
・消費電力:0.35W
・質量:39g (直接配管形)
・マニホールド型式:SS0752,SS0755
※EX510シリーズは、生産の中止を予定しています。
新規設備/装置の設計の際は、他のシリーズ(EX260/EX600)の
使用をご検討ください。
シリーズ | 流量特性 1→4/2(P→A/B) C[dm3/(s・bar)] | 流量特性 1→4/2(P→A/B) Cv | シリンダ 駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|
SS0752 直接配管形 | 0.62 | 0.18 | φ32 | 0.35 |
SS0755 ベース配管形 | 0.39 | 0.11 | φ25 | 0.35 |
5ポートソレノイドバルブ/直動タイプ VS4□10
方向制御機器 » 直動式3·4·5ポートソレノイドバルブ(電磁弁)
-
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
※VS4□10(ACコイル)は2024年9月に生産終了予定です。
VQ4000、SY9□40をご選定願います。
シリーズ | 流量特性 A/B→EA/EB C[dm3/( s・bar)] | 流量特性 A/B→EA/EB b | 流量特性 A/B→EA/EB Cv | シリンダ駆動 サイズ | 消費電力(W) |
---|---|---|---|---|---|
VS4□10 | 3.9 | 0.35 | 1.0 | φ80 | 5.5 |